LioN-X – I/O noder med fremragende ydeevne
Nye IO-Link Master I/O-noder tager Industri 4.0 til næste niveau
- Se tekniske data og bestil LioN-X med 8 IO-Link her
- Se tekniske data og bestil LioN-X med 4 IO-Link her
- Se tekniske data og bestil LioN-X Multiprotokoll her

Den nye, innovative LioN-X fra Lumberg Automation tilbyder en bred vifte af integrationsmuligheder i både almindelige PLC-miljøer og cloud-applikationer. LioN-X-porteføljen, som er baseret på den succesfulde LioN-Power-produktfamilie, har helt nye funktioner såsom OPC UA, sikkerhed og op til 2A-udgangsstrøm pr. port. Industri 4.0 er nu ved at blive en realitet.
Takket være fire implementerede fieldbus-protokoller samt forskellige IIoT-protokoller, tilbydes alsidige integrationsmuligheder. Enkel konfiguration af forskellige IO-Link-enheder ved hjælp af IODD-modul i Beldens konfigurationsværktøj LioN Management Suite (LMS) eller IODD-modul på den indlejrede webserver.
LioN-X har en række innovative sikkerhedsfunktioner. Det er ACHILLES-testet, og Syslog bruges til indsamling, lagring og behandling af logmeddelelser.
LioN-X-systemet er velegnet til næsten alle industrielle applikationer, især til dem, der involverer barske miljøforhold som robotteknologi, materialehåndtering og maskinteknik, samt til transport, spildevandsrensning og vindenergi.
Nøglefunktioner
- LioN-X-serien omfatter forskellige IO-Link-mastere og udvides løbende.
- Udgangsstrøm op til 2A pr. port
- Parallel kommunikation via fieldbus (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE field basic) og samtidigt via IIoT-protokollerne OPC UA, MQTT, REST og CoAP
- Min. cyklus tid ~1 ms
- Kompakt og robust design (IP67, IP69K)
- Omkostningseffektive LioN-Xlight enkelt protokol varianter tilgængelig
- IODD-modul tilgængelig på LioN-X-webserveren til nemt at konfigurere enhver form for tilsluttet IO-Link-enhed.

Fordele i korte træk
LioN-X-serien er kendetegnet ved et højt niveau af fleksibilitet, hurtig konfiguration og dataoverførsel samt pålidelig datasikkerhed – alt sammen i et robust design.
- M12-porte kan konfigureres som digitalt input, digitale output eller IO-Link
- Enkel konfiguration af de tilsluttede IO-Link-enheder takket være LioN Management Suite og IODD-modulet
- Cloud-forbindelse kan etableres via IIoT-protokoller (OPC UA, MQTT, CoAP, REST)
- Tilgængelige muligheder inkluderer varianter med fire eller otte IO-Link-porte, blandet modul med fire klasse A- og fire klasse B*-porte
- Udvidet temperaturområde (-40°C til +70°C)
- Svejsegnistsikkert metalhus i IP67, IP69K
- Webserver tilgængelig.
LioN-X® og LioN-Xlight®
Lion-X er vores sortiment af løsninger til højtydende applikationer, f.eks. op til 2A pr. port udgangsstrøm pr. port. Med introduktionen af LioN-Xlight omfatter LioN-X produktserien nu også en ny, yderst omkostningseffektiv variant, der ikke kommer med ekstra funktioner, som ikke er strengt nødvendige, såsom sikkerhed.
Edge og Cloud Computing med LioN-X®
Smart integration i de mest almindelige industrielle automationsmiljøer.
Ledelsesniveau
Dataserver, produktivitetsvisualisering
Kontrolniveau
PLC & Ingeniør værktøj
Fieldbus niveau
IO-Link Master til tilslutning af sensorer og aktuatorer til det industrielle Ethernet
Feltniveau
Sensorer, aktuatorer, IO-Link enheder.

Hvorfor LioN-X®?
Multiprotokol
Tendensen mod stadig mindre batchstørrelser og opfyldelse af individuelle kundeønsker kræver i stigende grad et meget fleksibelt og effektivt automatiseret produktionsmiljø. For at opnå dette muliggør de nye LioN-X-moduler enkel tilslutning af digitale I/O-signaler og IO-Link-enheder til forskellige feltbusser og IIoT-applikationer. Ud over PROFINET EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP og CC-Link IE-felt basal, er der forbindelsesmuligheder via OPC UA, MQTT, REST og COAP for at muliggøre en forbindelse med skyen.
Vælg LioN-X og drag fordel af den høje fleksibilitet af kommunikationsprotokoller i et enkelt modul uden ekstra omkostninger!
Hastighed og intuitiv konfiguration
Optimering af produktionsprocesser er en udfordring, som hele branchen står over for i det daglige, og hastigheden af automatiseret produktion spiller en nøglerolle i dette. Den nye LioN-X IO-Link Master-generation holder de interne latenstider så lave, at cyklustider på ~ 1 ms nu kan opnås, hvilket gør det muligt at videresende IO-Link-data til controlleren (PLC) så hurtigt som muligt. Den indledende konfiguration af de tilsluttede IO-Link-enheder kan udføres blot ved at uploade en IODD ved hjælp af konfigurationsværktøjet Lion Management Suite V2.0.
Udnyt hastigheden af LioN-X til at gøre dine produktionsprocesser hurtigere og mere effektive. Download LioN Management Suite gratis fra Belden-webstedet for straks at begynde parametreringen af dine IO-Link-enheder.
Sikkerhed
Den stadigt bredere rækkevidde af globale netværk stopper ikke, når det kommer til automatiseringsmiljøer. Dette gør det så meget desto vigtigere at forberede automatiseringsnetværk til tilslutning til IIoT-miljøet med passende sikkerhedsfunktioner for feks. at kunne udføre fjernvedligeholdelse eller diagnostik. Det er vigtigt at forebygge manipulation af data og uautoriseret brug af systemfunktioner. LioN-X er godt forberedt til dette: Den er udstyret med Syslog til indsamling, lagring og behandling af logbeskeder ombord og er testet og certificeret af ACHILLES.
Minimer uautoriseret fjernvedligeholdelsesadgang og angreb på dit netværk med den ACHILLES-testede LioN-X.