EMC forskruning
Har du brug for EMC forskruning, så tilbyder LAPP Danmark dig blandt andet SKINTOP® MS-M BRUSH, som med sit innovative og unikke design giver et bredere og mere varieret spændingsområde for høj EMC-sikkerhed, takket være tusindvis af børstetråde i messing placeret i et cirkulært mønster. Uovertruffen pålidelig til netop din applikation.
EMC forskruning med unik børstekonstruktion
SKINTOP® MS-M BRUSH er LAPP nye innovative EMC-forskruning, der med sin konstruktion med små messingbørstetråde sikrer en 360 graders beskyttelse af kablet mod EMC-støj.
Denne EMC forskruning er nyskabende. Med sit helt unikke design åbner den for et endnu bredere spændeområde (clamping range) end tidligere, takket være de tusindvis af børstetråde i messing, som er placeret cirkulært inde i EMC forskruningen.

Dette giver en usvigelig sikker og pålidelig EMC-beskyttelse af din applikation.
Samtidig hermed er du sikret en både hurtig og pålidelig installation af forskruningen. Installatøren sætter ganske enkelt det skærmede kabel i forskruningen. Kablets skærm holdes ind mod børsten, topmøtrikken drejes, hvorved kablet bliver automatisk centreret.
Ved denne centrering sikres det, at kablet trækaflastes og tilsluttes hele vejen rundt, hvilket giver den høje EMC-sikkerhed.
Denne forskruning fås i størrelser fra M20 til M110. For størrelserne fra M75 til M110 er forskruningerne udstyret med et dobbelt lag lameller for at sikre EMC-tætheden for kabler, der netop har store diametre.
Spar op til 50% i installationstid
Børstekonstruktionen giver en høj grad af fleksibilitet, hvilket giver mulighed for nem justering og rotation af kablet under installationen eller ved ominstallation og vedligeholdelsesarbejde. Spar op til 50 % i installationstid med EMC forskruninger fra LAPP Danmark!
Verdens første blyfri metalforskruning
Vi er overbeviste om at for at lykkes i fremtiden, så må vores fokus være på bæredygtighed. Den 21. juli 2021 forventes det nye RoHS-direktiv at træde i kraft. Det betyder, at blylegeringer forbydes i messingprodukter som f.eks. forskruninger.
Som den første producent i verden kan vi nu tilbyde dig blyfrie varianter af de mest udbredte modeller i vores sortiment af forskruninger.
Den første blyfri EMC-forskruninger SKINTOP® MS-SC-M. Det er en forskruning med fleksible kontaktfjedre med høj evne til at lede og lav modstand. Optimal til at etablere EMC-jordforbindelse af den flettede kobberskærm. Den er nem at montere og er et perfekt valg, når du har brug for forskruninger i miljøer med elektromagnetisk støj.
Kom foran konkurrenterne og sats på blyfrie løsninger allerede nu! Vi gør det muligt for dig med bæredygtigt produktvalg i form af miljøvenlige forskruninger fra SKINTOP®.
SKINTOP MS-SC-M – vores mest solgte EMC forskruning
SKINTOP® MS-SC-M er en EMC forskruning i forniklet messing (legering af kobber og zink) med fleksible kontaktfjedre med lav modstand og høj konduktivitet til optimal kontakt med kobberskærmen på kablet.
Til forskel fra størstedelen af lignende produkter på markedet, så er kontaktfjedrende på vores forskruninger ikke fremstillet i rustfrit stål, men de er fremstillet af en fortinnet legering af kobber og beryllium. Som producent af både kabel og forskruninger så ved vi, hvor vigtigt det er at undgå at blande forskellige metaller, så vi undgår at galvaniske strømme - og dermed korrosion - kan undgås, for det vil over tid mindske kontakten mellem forskruningen og kablets skærmflet.
Beryllium er ikke billigt, men hos LAPP vil vi allerhelst undgå, at vores kunder en dag skal få problemer med EMC-støj, omkosningsfulde fejlsøgninger med videre.
At vælge SKINTOP® er altid et sikkert og godt valg, som lønner sig over tid!
EMC forskruning i plast - er det muligt?
For at undgå problemer med elektrisk støj anvendes EMC tilpassede forskruninger, som skaber elektrisk kontakt mellem kablets skærmflet og metalkapslingen/skabet. Normalt er der derfor altid en EMC-forskruning fremstillet i strømførende metal.
Nu har du også mulighed for at bruge en plastforskruning sammen med vores unikke EMC møtrik, SKINTOP® BRUSH ADD-ON, som tager hånd om overgangen mellem skærm og kapsling. Udover den lavere vægt, kan en forskruning i plast være at foretrække - både ud fra et korrosionsmæssigt synspunkt og ud fra et økonomisk synspunkt.
I EMC-tests har denne kombination oven i købet givet bedre skærmegenskaber en mange dedikerede EMC forskruninger. Hemmeligheden ligger i den lavresistente 360° skærmkontakt, som børsten i SKINTOP® BRUSH ADD-ON giver. Den er meget enkelt både at montere og afmontere, og det er nemt at se, når børsten ligger ind mod kablets skærmflet.
EMC forskruning til armeret kabel
Til stål- og aluminiumsarmerede kabler tilbyder vi forskruninger, som permanent krymper armeringen fast inde i forskruningen - mellem en kegle og en ring. Der kræves ingen specialværktøj. Almindelige faste nøgler kan udføre krympningen, som samtidig også kan inspiceres på enkel vis bagefter.
Der findes flere forskellige serier i dimensioner fra M20 til M130 fremstillet i messing, forniklet messing eller syrefast rustfrit stål. Afhængigt af anvendelsesomårdet, så findes der også varianter med dobbelte pakninger for at undgå, at det bliver koldt inde i kablet. Der findes også varianter, som er eksplosionssikre.
- Bestil E1W forskruning med dobbelte pakninger i webshoppen
- Bestil CW forskruning i messing i webshoppen
EMC forskruning i et EMC støjfrit setup
Når du står med en EMC forskruning, så har du helt sikkert også brug for et skærmet kabel til at beskytte din applikation eller installation mod EMC støj.
EMC støj er elektromagnetisk støj, og får du ikke skabt den mest optimale EMC beskyttelse, så vil dit udstyr blive forstyrret af EMC støj fra omgivelserne, eller den vil selv skabe forstyrrelsen for de omkringliggende systemer og applikationer.
Derfor et det sund fornuft at skabe den mest optimale EMC beskyttelse af din applikation, og vi hjælper dig gerne med vejledning.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil ønsker at afgive ordre.