Industrielt Ethernet
Tidsbesparende installering, minimering af driftstop og enkelthed ved fejlsøgning
Automationsteknologien har udviklet sig dramatisk de seneste år. Kravene om højere ovreførselshastigheder og mere komplekse operationer i flere led bliver stadig vigtigere.

Et fieldbus system kan sammenlignes med et intelligent netværk, hvor hver enhed tilsluttes en såkaldt fieldbus. Fieldbussen er en industriel digital kommunikationsbus, som sender og modtager data i realtime.
Med et fieldbus system kan komplicerede produktionsmaskiner ganske simpelt styres direkte fra en PC via et almindeligt Ethernetbaseret netværk. Man behøver end ikke være direkte tilsluttet maskinen eller befinde sig i samme lokale for den sags skyld.
Er tidsbesparende installering og planlægning, minimering af driftstop og enkelhed ved fejlsøgning vigtige elementer for din applikation eller maskinudstyr? Konverter til et fieldbus system og udnyt fordelene med at have fuld kontrol over alle tilslutninger uanset niveauet af automatisering!
Fordele ved industrielt Ethernet
Hos LAPP Danmark er vi klar – både med vores tekniske viden, til at hjælpe dig med at komme sikkert i mål. Vi er også klar med vores brede sortiment af pålidelige og robuste produkter, så du får en fremtidssikret løsning.
De vigtigste fordele ved industrielt Ethernet er:
- Minimale omkostninger til installering.
Hurtigere og nemmere tilslutning af nyt udstyr ved reparationer.
Mulighed for hurtig diagnosticering og enklere fejlsøgning.