H05Z-K/H07Z-K (RQ90) på spole
Endelig! Halogenfri enkeltleder H05Z-K / H07Z-K (RQ90) nu også til levering på plastspoler

Flere og flere af vores kunder indser fordelene ved at bruge halogenfrie enkeltledere, der kan modstå ledertemperaturer på +90 °C. Det nye er, at vi udover ringe og kasser nu også kan tilbyde H05Z-K og H07Z-K på plastspoler til dem, der bruger stativer eller stålstænger til afrulning.
Stort udvalg af produkter
Ud over H05Z-K og H07Z-K’s gode brandegenskaber, dvs. at kablerne ikke afgiver giftige halogener og kraftig røg i tilfælde af brand, harmonerer den forhøjede ledertemperatur med dimensioneringskravene i SS EN 61439-1 vedrørende koblingsudstyr.
Du behøver ganske enkelt ikke at gå op i areal sammenlignet med en enkeltleder +70°C på grund af at IEC ændrer beregningsmodellen for omgivelsestemperaturen i skabe fra +30°C til +55°C.
Kablerne, der kan leveres på en spole, findes i områder på 0,5 mm2 til 2,5 mm2 og i faldende længder afhængigt af arealet, fra 250 m til 100 m. Produktudvalget er stort med 12 farver pr. område.
Spolemålet er det samme for alle områder; diameteren er 200 mm., bredden er 75 mm, og centerhullet er på 18 mm. Produkter der leveres på spole har et S i slutningen af varenummeret, så du nemt kan finde den helt rigtige!