Kapslinger og rustfrie skabe
Kataloger og brochurer markeret med # findes også i papirversion. Bestil dit eksemplar via kundeservice, 4395 0000.
Filtype | Katalogtitel | Information |
---|---|---|
![]() |
mpGamma Junction boxes & push-button panels (PDF 4 MB ) |
Rustfrie vægskabe, samledåse og trykknapsboks i højeste beskyttelsesklasse IP69/IK10. # |
![]() |
mpGamma Pendant Control Panel (PDF 2 MB ) |
Rustfrie styrebokse i moderne design med beslag. Alt i højeste beskyttelsesklasse IP69/IK10. # |
![]() |
mpGamma Speed modular cabinets system (PDF 16 MB ) |
Rustfrie gulvskabe, serie SPEED, i omkostningseffektiv udførelse. Højeste beskyttelsesklasse IP69/IK10 på versioner med enkelt låge. # |
![]() |
mpGamma Compact Cabinets & Sloped-Top Cabinets (PDF 3 MB ) |
Rustfrie gulvskabe, serie STEEL, samt konsoller. # |
![]() |
mpGamma Line boxes at increased hygiene (PDF 2 MB ) |
Rustfrie vægkabe i hygiejnisk design med tætsluttende låg for enkel rengøring. Specielt udviklet til fødevareindustrien og medicinalindustrien. # |
![]() |
Bopla THE RED BOOK Edition 4.5 (PDF 24 MB ) |
BOPLAs hovedkatalog. Komplet udbud af kapslinger og membran tastatur. # |
![]() |
Bopla THE RED BOOK COMPACT INTERACTIVE (PDF 6 MB ) |
Hurtigguide over BOPLAs komplette udbud af kapslinger og membran tastatur. Indeholder interaktive billeder via Augmented Reality (AR, forstærket virkelighed). # |
![]() |
Bopla - Human machine interface (PDF 4 MB ) |
HMI – Overlay, membrantangentbord og integration af displays og touchskærme. |
![]() |
Bopla BoPad (PDF 2 MB ) |
Elektronikkapsling tilpasset dagens krav til store touchskærme og displays (op til 10,1”). # |
![]() |
Bopla Bocube (PDF 1 MB ) |
Innovativt designet industri- og elektronikkapsling i plast. # |
![]() |
Bopla Bocube Alu (PDF 836 KB ) |
Innovativt designet industri- og elektronikkapsling i aluminium. # |
![]() |
Bopla BoTouch (PDF 4 MB ) |
Integrering af displays og touchskærme i standard- og kundespecifikke kapslinger. # |
![]() |
Bopla Filotec (PDF 3 MB ) |
Profilkapsling i aluminium. Findes i mange modeller og størrelser. # |
![]() |
Bopla DIN rail enclosure (PDF 3 MB ) |
Fem serier af kapslinger til montering på DIN-skinne. # |
![]() |
Bopla ALUSTYLE (PDF 3 MB ) |
Bord-, hånd- og vægkapsling i aluminium til elektronikudstyr i hårdt industrimiljø. # |
![]() |
Bopla ALU-TOPLINE (PDF 1 MB ) |
Bordskapsling i aluminium med innovativ kapslingsteknik og ergonomiske linier. # |
![]() |
Bopla INTERTEGO (PDF 3 MB ) |
Bord- og vægkapsling i aluminium med høj kvalitet og innovativt design. # |
![]() |
Bopla System technology (PDF 2 MB ) |
Kundetilpassede kapslinger. Fræsning til huller, tastatur og printplade. # |