Runde stik - cirkulære stik
Varierende kabellængde, begrænset plads og komplekse kabelføringer er de udfordringer, man står over for under en installation. Hvis man anvender løse industristik, bliver monteringen betragteligt nemmere, og fleksibiliteten øges.
Ved installation eller vedligehold/udskiftning af dataautomationsapplikationer kan forholdene for kabler og stik være trange. Derfor kan det være en god plan at benytte løse kabler og så montere de runde / cirkulære stik efterfølgende.
Dette giver en stor fleksibilitet både i montering og placering af de runde stik, og denne øgede fleksibilitet kan have ekstra stor betydning, når det drejer sig om automationsapplikationer til industriel brug.
Fordele ved runde stik / cirkulære stik fra LAPP
Det brede sortiment hos LAPP Danmark giver mange muligheder. Nogle af de største fordele ved runde stik (cirkulære stik) til datakabler er:
- Enkel og omkostningseffektiv koblingsløsning.
- Bredt sortiment, som kan bruges til alle sensor- og feltbusapplikationer.
- Vibrationssikker kobling.
- Kompakt og pladsbesparende konstruktion.
- Fås i metal til EMC-følsomme miljøer.
Anvendelse af cirkulære stik / runde stik
Runde eller cirkulære industristik (field attachables) anvendes ved installation af f.eks. maskiner, hvor det på forhånd er svært at bestemme længden på kablerne.
Normalt anvendes stikkene sammen med transmissionskabler/sensorkabler i metermål. Det er også muligt at købe et sensorkabel med et stik formonteret i den ene ende, og hvor der så vil være mulighed for at afkorte endestykkerne til den krævede længde og montere et løst stik i den modsatte ende.
LAPP Danmarks sortiment af runde stik består af stik i M8, M12, og 7/8”-udformning. Som supplement til stikket findes også modsvarende chassis stik.
Herudover findes også cirkulære stik i M23 udformning, ligesom der findes andre cirkulære stik i LAPPs sortiment.
EMC-sikre runde / cirkulære stik
Alle løse runde stik har IP67 og vibrationssikker transmissionskobling, hvilket giver god beskyttelse mod fugt, snavs og vibrationer. Som yderligere beskyttelse af meget følsomt udstyr tilbyder vi det runde cirkulærer og EMC-tætte stik, der er udført i metal.
Typer af cirkulære og runde stik
Hvert enkelt field bussystem har sine egne stik. LAPP tilbyder stik til alle bussystemer – både Profibus, Profinet, samt de øvrige mindre bussystemer som Can bus, Devicenet, AS bus, Modbus, EIB og CC link.
Du får således hele udvalget af produkter hos LAPP – både sensorkabler / følerkabler, LioNlink, færdigkonfektionerede M8 og M12 stik, så du har de bedste forudsætninger for at kunne etablere og vedligeholde dit dataautomationssystem.
Brug for andet end runde / cirkulære stik?
LAPPs sortiment af stik rækker langt ud over de cirkulære stik til buskabler. De firkantede multistik EPIC® er vores absolutte flagskib inden for industristik. Her kan vi tilbyde både den traditionelle skruetilslutning, loddestik eller lyntilkobling samt tilslutning med fjederklemme.
I forbindelse med installation af din automatiseringsapplikation har du muligvis også behov for andre typer kabler – det være sig styrekabler, eller måske er I ved at lægge om til Ethernet, hvor vi også kan tilbyde en lang række Ethernet kabler.
Sortimentet inden for Ethernet er bredt, til både Cat5, Cat6 og Cat7 – og til forskellige typer kabeloplægning, som fast eller fleksibel. Kablerne fås også med forskellige udformninger af yderkappe til at yde resistens for forskellige påvirkninger, ligesom de fås med halogenfri yderkappe.
Du kan læse mere om Industrielt Ethernet i vores afsnit om Industriel Datakommunikation.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.