IO-Link
Digitaliser information helt ud på sensor/aktuator niveau!

IO-Link er en fieldbus-baseret kommunikationsprotokol, som regelmæssigt overfører procesdata fra sensorer og aktuatorer via punkt-til-punkt-kommunikation. Den kan også overføre f.eks. diagnostikdata ved behov.
IO-Link er en seriel digital kommunikationsprotokol, som er beregnet til anvendelse inden for automatisering. Den tilslutter sensorer og aktuatorer til en computer (PLC). Man kan sige, at IO-Link gør det muligt at digitalisere information helt ud på sensor- og aktuatorniveau.
IO-Link defineres af standarden IEC 61131-9.
Hvor det tidligere kun var muligt at sende binær (on/off) eller via analoge signaler, så kan man nu aflæse status på en sensor/aktuator og sende ny parameterdata ud, som så lagres i sensoren. IO-Link er derfor endnu ikke en fieldbus installation, men en punkt-til-punkt-kommunikationsenhed, der styrer kommunikationen mellem IO-Link-enheden og IO-Link-masteren.
Punkt-til-punkt-kommunikationen anvender et uskærmet standard sensorkabel med tre ledere. Den ene leder anvendes til kommunikation, en til strømforsyning og en til potentiel reference.
Desuden findes der to forskellige typer porte, som er klassificeret som A og B. Den B-klassificerede port er til aktuatorer, som kræver ekstra strømforsyning. Når man anvender B-klassificerede porte tilføjer man samtidig to ledere. Dermed benytter man et standard sensorkabel med fem ledere i stedet for tre.