EZ-Path® brandtætningssystem
Innovativ brandtætning til kabelgennemføring gennem vægge og gulve
EZ-Path® er et brandtætningssystem, som gør, at du ikke behøver at lave et nyt hul i væggen eller gulvet, hvis du skal installere et ekstra kabel eller skifte et eksistende kabel ud.

EZ-Path® er markedets eneste vedligeholdelsesfrie brandtætning til kabler.Den kan anvendes i brandklassificerede gulve og vægge uden at det reducerer bygningens aktuelle brandklasse.
Den tilpasser sig antallet af kabler, som går igennem den og stopper effektivt brand, røg og giftige gasser. Systemet kan anvendes til f.eks. strøm- og datakabler på op til 100 mm i diameter.
EZ-Path® sparer tid, penge og ressourcer ved at fjerne omkostninger til vedligeholdelse. Med EZ-Path® behøver du ikke lave et nyt hul i væggen eller gulvet, hvis du skal installere et ekstra kabel eller udskifte eksisterende kabler. Der skal heller ikke yderligere tætningen til efter installation af det nye kabel. Det kan anvendes til mellem 1 og 5.000 kabler.
Dette brandtætningssystem vil fungere optimalt sammen med halogenfrie kabler, hvor netop brandsikkerhed og maksimal begrænsning af giftige gasser.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.