Datakabel

Vores sortiment af lavfrekvente datakabler er samlet under varemærket UNITRONIC®. Disse datakabler indeholder generelt set alle vore svagstrøms kobberkabler til overførsel af energi og datasignaler - analoge såvel som digitale og med spænding op til 48 V.

Datakabler – også kaldet signalkabler - fra LAPP er branded med UNITRONIC®. De fås bl.a. som de kendte LIYY og LIYCY med lederne i DIN 47100 farvekode. Mere specifikt hører koaxialkabler også ind under UNITRONIC®-kablerne.

Desuden omfatter det store UNITRONIC® sortiment en lang række buskabler, som tæller 120 forskellige metervare kabler til 9 forskellige BUS-systemer. Hertil kommer så alle de færdigkonfektionerede kabler til de forskellige bussystemer.

Alle de forskellige datakabler fås til mange forskellige applikationer som f.eks. fast installeret, højfleksibel, torsion, høj/lav temperatur, forskellige kemikalier, passagertransport og meget andet.

UNITRONIC® datakabler indgår også i fremstilling af robotter i robotindustrien, som i Danmark er blevet en meget vigtig branche. I visse tilfælde strækker vores standard datakabler sig ikke langt nok, men så udvikler LAPP et kabel, der passer specielt til din specifikke robot.

Er du på jagt efter kabler til Ethernet applikationer, hvor overførselshastigheden af data er væsentligt højere end ved datakabler beskrevet på denne side, hvor du finder beskrivelse af både Cat. 5, Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6a og Cat. 7.

Fordele ved LAPPs datakabler

Udover et meget bredt sortiment inden for lavfrekvente datakabler vil vi her fremhæve nogle af de fordele, der er ved disse datakabler:

Lavfrekvent datakabel / signalkabel: LIYY og LIYCY
  • Bløde og fleksible kabler.
  • Lille ydre diameter – pladsbesparende.
  • Lille bøjningsradius - højfleksible varianter.
  • Høj elektrisk ydeevne takket være en testspænding på 1000-2000 V.
  • Forskellige materialer i yderkappe til forskellige anvendelser.
  • Mange nationale og internationale godkendelser.

Kendetegn for fintrådede lavfrekvente datakabler

Kendetegnet for disse datakabler er, at de bruges til spændinger under 50 V. Kablerne er typisk fintrådede med isoleringsmateriale af forskellige typer termoplast. Mange af kablerne er EMC skærmede via kobberflet og/eller alufolie for at beskytte analoge signaler fra omgivende kabler og udstyr.

Datakablerne er primært udviklet til faste installationer med små bøjninger og vibrationer. De kan dog også modstå sporadiske rystelser og visse typer frithængende installationer.

For installation i kabelkæder anbefaler vi vores sortiment af højfleksible datakabler og UNITRONIC® FD, som er specielt designet til at kunne modstå millionvis af bøjninger.

LIYY og LIYCY datakabler

LiYY og LiYCY signalkabler er nogle af de mest anvendte datakabler. De fås med lysegrå kappe, og i mange forskellige materialer i yderkappen – afhængig af de krav, du som kunde stiller til dem. Fælles for denne type af datakabler er, at lederne følger DIN 47100 farvekoden. Denne farvekode ses bag i LAPP kataloget eller i vores tekniske dokumenter her på web'en.

LiYY er den uskærmede variant, hvor LiYCY har EMC skærm i form af kobberflet under yderkappen, og de fås begge i parsnoede varianter (TP = twisted pair).

Datakabler i PVC – sikkert og fleksibelt materiale

PVC er det absolut mest anvendte materiale i vores kabelsortiment. Det ekstra fleksible PVC, som bruges i vores UNITRONIC® kabler giver en tæt og rund ekstrudering, og materialet kan modstå et vådt industrimiljø med olier og kemikalier.

PVC bruges både som isoleringsmateriale til kobber og som kappemateriale. Visse datakabler har dog polyætylen (PE) på lederne for at opnå en lavere kapacitet. Parsnoede datakabler har den fordel, at risiko for interferens mellem lederne, også kaldet crosstalk, reduceres.

Datakabler i PUR – ekstra slidstærk og modstår kulde

I modsætning til PVC er polyurethan, eller PUR, et meget stærkt materiale, som bedre kan modstå slid og mekanisk påvirkning. PUR er også mere olie- og dieselbestandigt sammenlignet med PVC.

PUR er et halogenfrit materiale og bruges især som materiale til vores kabelkapper. Vores UNITRONIC® PUR S datakabler er særligt udviklet til skovbrugsmaskiner. Disse signalkabler er meget slidstærke og ekstra fleksible, selv i ekstrem kulde.

Halogenfrie datakabler – gode brandegenskaber

Vores halogenfrie UNITRONIC® datakabler består af en materialeblanding, hvor basen er polyolefinelastomer. Disse kabler har gode egenskaber ved en eventuel brand.

Kablerne afgiver ingen giftige halogener eller saltsyre. Desuden er røgen let, og kablerne slukker sig selv forholdsvist hurtigt efter en eventuel kortslutning.

UL-/CSA-godkendte datakabler – til de nordamerikanske markeder

På maskiner og andet udstyr, der skal installeres i USA, kræves der UL-godkendte kabler i henhold til nationale standarder som NFPA 70 (NEC) og NFPA 79 (maskiner).

LAPP Danmark har et bredt udvalg af datakabler, der er godkendt i henhold til AWM (UL-recognized) samt UL-listede. I Canada accepteres de produkter, der er UL-godkendte, ofte. Men på dette marked gælder i øvrigt den nationale standard Canadian Electrical Code.