LioN-Power IO-Link System
Standardiseret I/O-teknologi med brancheledende egenskaber
IO-Link er den første standardiserede I/O-teknologi til kommunikation med sensorer og aktuatorer. Lumbergs LioN-Power IO-Link Master og tilhørende hubs tager udgangspunkt i denne standard og udvider den med en lang række brancheledende egenskaber.

IO-Link Master
LioN-Power modulerne har med verdens første innovative IO-Link Master taget et stort skridt mod et mere minimalistisk og fremtidssikret udgave af smarte industrielle tilslutninger.
Det revolutionerende for IO-Link Master er, at den har multiprotokolfunktion, og dækker såvel PROFINET som EtherNet/IP, og så er den udstyret med den nye M12 Power L-kodede strømforsyning.
IO-Link Hub
Sammen med tillægsproduktet IO-Link I/O Hubs tilbyder IO-Link systemet den helt rette løsning til en forbedring af samtlige tilslutninger af sensorer og aktuatorer. Dette gælder uanset, om du søger et omkostningseffektivt set-up til opgradering fra et passivt til et aktivt system, hvor du kan indsamle mange digitale signaler, eller om du har brug for at tilslutte intelligente IO-Link enheder, hvilket er kritisk for dagens digitale fabrik.
Fordele ved LioN-Power IO-Link systemet
Der er mange fordele ved LioN-Power IO-Link systemet. Du får her tre af de vigtigste:
- Håndtering af op til 132 I/O-signaler pr. system ved at tilslutte IO-Link hubs til en IO-Link Master. Dette giver en kraftig forbedring af proceseffektiviteten ved at overføre data til en overordnet computer på en meget omkostningseffektiv måde.
- Gennemførelse af forebyggende vedligeholdelse ved at sende diagnostikdata/information fra de intelligente IO-Link-sensorer og aktuatorer, inden et driftstop opstår.
- Overførsel af op til 2x16 A pr. modul med markedets første IO-Link system med M12 L-kodet strømforsyning.
Egenskaber ved LioN-Power IO-Link systemet
Her følger en oversigt over egenskaberne ved LioN-Power IO-Link systemet:
- IO-Link Hubs til 16DI, 10DI 6DO og 16DIO med M12 Power-tilslutning
- Omfattende LioN-Power IO-Link produktportefølje med IO-Link Masters og IO-Link Hubs
- IO-Link Master med 8 porte med en bredde på enten 30 eller 60 mm og med M8 eller M12 I/O tilslutning
- Udformning af porte: 4 x Klassa A og 4 x Klasse B med galvaniseret og isoleret strømtilslutning
- IO-Link Device Tool of TMG for enkel konfigurering af modulerne, og som tilbyder fuld understøttelse af IODD
- PROFINET V2.3 (CC-C), Netload Class II, FSU, MRP, Shared Device
- EtherNet/IP jf. CIP V1.12, DLR, Quick Connect
- Beskyttelsesklasse op til IP65, IP67 og IP69K.
Kort om tekniske data ved LioN-Power IO-Link systemet
IO-Link Master Profinet, M12 Power
Art nr. | Beskrivelse | Protokol | I/O | Strøm | Bustilslutning | I/O-tilslutning | Byggemål L x B x H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83408203 | 0980 ESL 109-121 | PROFINET | 4DI 8IOL | 2 x M12, L-kodet | 2 x M12, D-kodet | 8 x M12, A-kodet | 225 x 30 x 43 mm |
83408202 | 0980 ESL 109-122 | PROFINET | 4DI 8IOL | 2 x M12, L-kodet | 2 x M12, D-kodet | 8 x M8, B-kodet | 225 x 30 x 43 mm |
83408204 | 0980 ESL 309-121 | PROFINET | 4DI 4DO 8IOL | 2 x M12, L-kodet | 2 x M12, D-kodet | 8 x M12, A-kodet | 200 x 60 x 31 mm |
83408208 | 0980 ESL 308-121* | PROFINET | 4DI 4DO 8IOL | 2 x M12, L-kodet | 2 x M12, D-kodet | 8 x M12, A-kodet | 200 x 60 x 31 mm |
IO-Link Master Multiprotokol (PROFINET, EtherNet/IP), M12 Power
Art nr. | Beskrivelse | Protokol | I/O | Strøm | Bustilslutning | I/O-tilslutning | Byggemål L x B x H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83408233 | 0980 ESL 199-121 | Multi-protokol | 4DI 8IOL | 2 x M12, L-kodet | 2 x M12, D-kodet | 8 x M12, A-kodet | 225 x 30 x 43 mm |
83408232 | 0980 ESL 199-122 | Multi-protokol | 4DI 8IOL | 2 x M12, L-kodet | 2 x M12, D-kodet | 8 x M8, B-kodet | 225 x 30 x 43 mm |
83408234 | 0980 ESL 399-121 | Multi-protokol | 4DI 4DO 8IOL | 2 x M12, L-kodet | 2 x M12, D-kodet | 8 x M12, A-kodet | 200 x 60 x 31 mm |
83408238 | 0980 ESL 398-121* | Multi-protokol | 4DI 4DO 8IOL | 2 x M12, L-kodet | 2 x M12, D-kodet | 8 x M12, A-kodet | 200 x 60 x 31 mm |
IO-Link Hub
Belden art nr. | Beskrivelse | Protokol | I/O | Strøm | Bustilslutning | I/O-tilslutning | Byggemål L x B x H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83408270 | 0960 IOL 381-001 | IO-Link | 16DI | Via bus-tilslutning | 1 x M12, A-kodet | 8 x M12, A-kodet | 159 x 60 x 31 mm |
83408271 | 0960 IOL 385-001 | IO-Link | 10DI 6DO | Via bus-tilslutning | 1 x M12, A-kodet | 8 x M12, A-kodet | 159 x 60 x 31 mm |
83408272 | 0960 IOL 380-021 | IO-Link | 16DIO | 1 x M12, L-kodet | 1 x M12, A-kodet | 8 x M12, A-kodet | 159 x 60 x 31 mm |
*) Extra DC-kobling på Pin 2L +/Uaux med beskyttelsesdiode til spærrespænding fra L+