Dykning med ÖLFLEX® og SKINTOP®

Uanset om det foregår på Nordpolen eller i Himalaya, i miner eller undersøiske huler, i biogasanlæg eller til sportsbegivenheder i is og sne, skal kabler og industrikontakter ofte være holdbare. De skal kunne modstå meget høje eller meget lave temperaturer, de må ikke kunne gå i opløsning i aggressive stoffer som f.eks. syrer eller baser, og de skal være særligt holdbare over for mekaniske belastninger. LAPP har et stort sortiment til særligt krævende applikationer, der skal fungere under ekstreme miljøforhold.

Dykning med ÖLFLEX® og SKINTOP®
Dykning med ÖLFLEX® og SKINTOP®

LAPP kabler anvendes også ofte til dykkerformål. For eksempel af den polske virksomhed GRALmarine, der specialiserer sig i dykkerlygter. Ved fremstilling af undervandslygter til ekstreme dybder (mere end 100 meter) er det yderst vigtigt, at lygtens metalhus og strømforsyningskabel er fuldstændigt lufttætte. Dette opnås ved hjælp af særlige åbninger med et gummiforseglingsmateriale og fyld af polyuretan, så dykkerlygterne kan fungere problemfrit på dybder helt ned til 1.000 meter.

 

Til at sikre forbindelsen til batterierne i det hermetisk forseglede hus anvendes snoede SKINTOP ® BS-kabelbøsninger for at yde bedre beskyttelse af kablet. Virksomheden anvender ÖLFLEX® 440P- eller ÖLFLEX® 550P-kabler til al kabelføring. Begge disse kabler er perfekte til barske forhold, fleksible ved lave temperaturer, slidstærke og beskyttet mod vand og snavs.

Anvendes i udforskningen af undersøiske hulesystemer i Mexico

LAPPs mærkevareprodukter er GRALmarines foretrukne valg til de mest spektakulære dykkerformål. Søgningen efter en fysisk forbindelse mellem to undersøiske hulesystemer, der hver strakte sig over flere kilometer på Yucatanhalvøen i Mexico, involverede lygter fra GRALmarine med LAPP kabler.

Til belysningen anvendte dykkerne et batteriforsynet 200 W HMI-lysrør og LED-lamper, der var sluttet til batteriet med et ÖLFLEX® 550P-kabel med orange polyuretanisolering. Dette forbindelseskabel til al slags vejr er særligt slidstærkt og har en høj mekanisk og kemisk modstandsdygtighed. Lamperne skal kunne fungere på 100 meters dybde.