Multistik
Hos LAPP Danmark finder du et bredt sortiment af multistik til alle typer industrielle miljøer, hvor der stilles store krav om pålidelighed og sikkerhed. Multistik til industriel brug defineres som koblingsanordninger, der kan tåle snavs, fugt, dårlig behandling samt store strømme og spændinger.
Multistik er et begreb som bliver brugt i en bred udstrækning om stikforbindelser der bruges i industrien hvis man har brug for mere en fase, nul og jord eller måske 3 faser, nul og jord.

Under betegnelsen multistik hører en lang række industristik:
- Rektangulære konnektorer,
- Servostik,
- M23 stik,
- Militærstik (mil stik),
- Ventilstik og
- Ladekabel.
LAPP udvikler og producerer selv sine egne EPIC® multistik – eller rektangulære konnektorer - hvilket passer fint sammen med ÖLFLEX® styrekabler, som på en eller anden måde skal forbindes i hver ende, enten direkte eller via et multistik.
EPIC® multistik fås fra 1 pol op til 108 poler samt i spænding op til 1000 V og 600 Ampere.
Anvendelsesområder for multistik
Multistik benævnelsen dækker over en lang række forskellige stik, der alle er beregnet til anvendelse i industrien. Her følger nogle eksempler på, hvor disse stik typisk anvendes:
- Værktøjsmaskiner
- Fødevareindustrien
- Industriautomation
- Robotapplikationer
- Styrings-, regulerings- og måleteknologi
- Transportbaner
Der findes mange flere områder, hvor du kan anvende dem – dette var blot for at give dig et lille overblik over nogle typiske områder.
Multistik godkendt til både det danske og internationale marked
Når du vælger multistik til din applikation, så er der mange ting at tage hensyn til. Nogle af de vigtige aspekter er:
- Materialevalg
- Størrelse
- Applikation
- Farve
- Form
Hos LAPP Danmark finder du markedets bredeste sortiment af multistik til industriel brug. Stikkene kan bruges til alt lige fra interferensfølsomme datasignaler til store strømme og spændinger.
Lapp Danmark arbejder sammen med førende mærker på markedet, hvilket garanterer teknologisk gennemprøvede løsninger og produkter i høj kvalitet, uanset om din applikation anvendes på det danske marked eller eksporteres til f.eks. USA.
Hvis du eksporterer til USA, så er der desuden også krav om UL-godkendte multistik, hvilket du også finder i vores brede sortiment.
Mange varianter af multistik
Multistik er et begreb, der anvendes inden for industrien. Den dækker over en lang række typer af stik – herunder:
Industristik, som er stik – eller koblingsanordninger – der kan tåle både hårdt miljø og store strømme og spændinger. Industristik fås både som rektangulære konnektorer eller servostik – herunder M23.
Et andet multistik er ventilstik, som anvendes til elektrisk styring af hydrauliske, pneumatiske eller elektromagnetiske aktuatorer.
Koblingsanordninger til militærbrug – militærstik også kaldet mil stik – bygger på militære specifikationer og forekommer ofte i industrielle applikationer takket være deres pålidelighed og solide konstruktion.
LAPP Danmark er helt fremme, når det gælder markedet for eldrevne køretøjer (emobility). Vi har ladeløsninger, patenterede ladekabler og smarte løsninger til tilslutning.
Vores bredt funderede viden og erfaring kombineret med fleksible og driftssikre produkter i høj kvalitet er din garanti for, at du får det rigtige produkt til din applikation.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker sparring omkring valg af multistik eller du ønsker at afgive ordre. Kontaktoplysninger finder du i feltet til højre, hvor du også finder link til vores online katalog og webshop.