H1Z2Z2-K - det bedste kabelvalg til solcelleanlæg
Det prisrigtige valg af enkeltledere til solcelllepaneler og solcellemoduler
H1Z2Z2-K er en prisrigtig enkelleder, som både egner sig til at forbinde solcellemoduler med hinanden og som forbindelse mellem solcellepanelerne og DC/AC-konverteren. Vi udvider nu vores sortiment af DC-kabler med en ny variant af H1Z2Z2-K, som har en forbedret CPR-klasse.
Det seneste år har vi, takket være en offensiv satsning, indgået aftaler med både store og små aktører, så vi i dag har udvidet vores sortiment af kabler og tilbehør til solcelleanlæg. Du opnår derfor en god kombination af høj tilgængelighed og attraktive priser.
”High-runneren” er helt sikkert enkellederen H1Z2Z2-K, som er et hovedkabel, der bruges til intern forbindelse mellem solcellepaneler og til videre forbindelse til konverteren, når vi taler om mindre anlæg.
Kablet har en tynd diameter, hvilket gør det let at installere, samtidig med at det er pladsbesparende. Kablet er naturligvis halogenfrit og har generelt gode brandegenskaber, inklusive CPR.
H1Z2Z2-K er certificeret i henhold til den nye EN-standard 50618, EN 50396 og testet af det tyske TUV, som garanterer fremragende modstandsdygtighed mod vejrlig, UV-stråler og ozon.
H1Z2Z2-K nu som DCA-klassificeret DC-hovedkabel
Vi udvider nu vores sortiment af DC-hovedkabler med en ny variant af H1Z2Z2-K, som har forbedret CPR-klassificering. Det nye H1Z2Z2-K (Dca) har samme ydeevne og godkendelser som H1Z2Z2-K, men det har bestået HLR-testen i henhold til Dca-s2-d2-a1 takket være de bedre brandegenskaber.
Dca-klassificerede kabler er kun nødvendige, hvis kablet skal installeres indendørs eller i en ejendom, der har et areal på mere end 200 m2.
SUNTUBE - solcellekabler og beskyttelseskappe i ét
Nu kan du også få H1Z2Z2-K som en komplet løsning med kabel og beskyttelseskappe i ét. Produktet hedder SUNTUBE. Det består af rød eller sort H1Z2Z2-K og findes i de mest almindelige dimensioner.
Kablerne er belagt med en halogenfri, UV-resistent og beskyttende kappe, der kan modstå temperaturer fra -30°C til +80°C.
Læs mere om SUNTUBE her.
Solcellekabel H1Z2Z2-K
- Halogenfri og med gode brandegenskaber.
- Ozon- og vejrbestandig i henhold til EN 50396 og EN 50618.
- Modstandsdygtig over for mekanisk påvirkning.
- Fintrådede fortinnede ledere.
- Lederareal i sortimentet: 4 mm2 - 35 mm2.
- Sort, blå eller rød yderkappe.
- Temperaturområde: -40°C til +120°C (+90°C i henhold til EN 50618).
- Spændingsklasse AC 1,0 kV eller DC 1,5 kV.
- Nu CPR-klassificeret i henhold til Dca-s2-d2-a1.