ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK
Sort styrekabel med skærm - omkostningseffektiv nyhed!
Endelig kom det længe ventede medlem af LAPPs CLASSIC-familie - ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK, som er det nye sorte styrekabel 500V med skærm.

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK er et EMC-skærmet strøm- og styrekabel med i PVC. Den har en sort yderkappe, som er UV- og ozonresistent jf. ISO 4892-2. Kablet kan dermed velegnet til anvendelse i udendørs applikationer uden yderligere beskyttelse.
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK har ingen inderkappe mellem lederne og kobberskærmet, og det bliver dermed et omkostningseffektivt alternativ til faste installationer, hvor der ikke er vibrationer eller bevægelser.
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - markant nyt styrekabel med sort yderkappe og EMC-skærm
Dette kabel er den skærmede variant af ÖLFLEX® CLASSIC 115 BK, som vi lancerede tilbage i 2016. Den klarer en spænding på op til 500 V. Det nye kabel er et rigtigt godt alternativ til to af vores andre ÖLFLEX® CLASSIC kabler:
I forhold til ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Black 0,6/1 kV er det nye kabel både pladsbesparende, fordi der kun er en kappe, og samtidig er det væsentligt billigere, da der er stor forskel i spændingen.
I forhold til ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY er det nye kabel dets tvilling med sort kappe, som gør det egnet til udendørs brug.
Den tynde diameter på ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK gør desuden, at den er let at afisolere og arbejde med i installationen.
Det nye kabel findes i dimensioner fra 2x0,5 mm2 op til 4G35.
Forskruninger til sort styrekabel med EMC-skærm
Til dette styrekabel kan du anvende både vores almindelige EMC forskruning og vores innovative EMC BRUSH forskruninger. Med EMC BRUSH forskruningen får du både en lettere installation af dit kabel samt den 360 graders tætslutning til kablets skærm, så du får den mest optimale afskærmning mod EMC-støj.
Udover hele forskruninger fra vores sortiment kan du også vælge en almindelig plastforskruning, og så sætte vores EMC BRUSH ADD-ON møtrik på forskruningen. Det giver fuldstændig samme afskærmning mod EMC-støj som en EMC BRUSH forskruning.
Du er altid velkommen til at kontakte os for information eller for at lægge ordre.