Unik lagring af energi

Bæredygtig elektricitet, når det er nødvendigt

Bæredygtig el, når der er behov for det

Virksomheden blev startet i 2006 i Åmål, under navnet Cleanenergy. Siden juni 2018 har den heddet Azelio. Nu har virksomheden ca. 140 ansatte, hovedkontor i Göteborg, udviklingsafdeling i Åmål, samt produktion i Uddevalla. Derudover har Azelio også et salgskontor i Peking.

Azelios revolutionerende løsning til lagring af energi produceres i en topmoderne fabrik i Uddevalla, og virksomheden har adgang til de ypperste leverandører af materialer, og så har virksomheden tillige de højeste ingeniørkompetencer i Nordeuropa.

Virksomheden har udviklet sin helt egen teknik til termisk energilagring, som er koblet til den klassiske Stirlingmotor. Teknikken kan anvendes både til små og mellemstore installationer.

Stirlingmotorens teknologi

Azelio har utvecklat en unik energilagringslösning

Azelio fokuserer for tiden på blandt andet Mellemøsten, Nordafrika, Mexico, Australien og den vestlige del USA. Billedet viser en fiktiv by med egen el-forsyning. Azelios første udenlandske testanlæg er opført i Marokko.

Azelios løsning er baseret på termisk energilagring (TES) med produktion af bæredygtig elektricitet ved hjælp af en Stirlingmotor. Anlæggene kan bygges op i moduler, samtidig med at den forbliver økonomisk rentabel.

Systemet gør det muligt at lagre energi fra såvel sol som vind lokalt, så levering af bæredygtig el kan leveres efter behov døgnet rundt.

Teknologien er revolutionerende takket være dens unikke evne til at kunne lagre energi i lang tid med tidsmæssig forskudt distribution af elektriciteten – og dette til en lav pris.

Teknikken er velegnet til områder med svage eller ikke eksisterende el-net. Den kan fremskynde udrulning af el-forsyning til de mere end en milliard mennesker rundt om i verden, der i dag lever uden el.

Rundt om i verden er der stor efterspørgsel på el-producerende systemer, som kan tilgodese behovet for pålidelig el-forsyning, det kan f.eks. være mindre samfund, på fabrikker og sygehuse. Azelios løsning er hovedsageligt rettet mod projekter på 500 kW til 20 MW.

Legering med særlige egenskaber

Azelio bruger en legering af genanvendt aluminium som opbevaringsmedie. Legeringen har meget specifikke fasetransformationsegenskaber med høj energidensitet.

Det er ikke nødvendigt at fylde lageret helt for at bibeholde effektiviteten. Det er en stor fordel i forhold til allerede eksisterende opbevaringsteknologier, som har kontinuerligt behov for at få tilført salt eller vand.

Energi døgnet rundt med minimal vedligehold

Systemet kan installeres i størrelser fra 0,1 MW til 100 MW med en lagringskapacitet til 13 timers el-produktion ved nominel effekt. Et system som dermed kan forsyne f.eks. en fabrik eller et mindre samfund med vedvarende energi.

Systemet er bygget med et modulært design for at imødekomme individuelle kundeønsker, og det er udstyret med komponenter, som kræver minimal vedligehold.

Stor efterspørgsel efter bæredygtig el-produktion

Azelios løsning er baseret på termisk energilagring (TES)

Bagest i billedet kan du se den øverste del af Stirlingmotoren. Forrest kan du ane opbevaringsbeholderen.

Parallelt med manglen på pålidelig el-forsyning vokser I-landenes efterspørgsel på elektricitet markant. Der stilles stadig højere krav til anvendelse af vedvarende energi for at mindske CO2-udslip.

I 2025 forventes vedvarende energi at overhale kul som den største kilde til el-produktion, og i 2050 forventes den vedvarende energi at dække næsten halvdelen af den globale el-produktion.

Samlet set er der et stort og stadigt stigende behov for bæredygtig el-produktion til konkurrencedygtige priser.

Der forventes at lagring af energi kommer til at spille en vigtig rolle i overgangen fra fossile til vedvarende energikilder. Denne efterspørgsel eksisterer primært inden for områder, hvor der eksisterer selvforsynende el-net, og hvor de i dag er afhængige af dyre energikilder som diesel, men hvor de allerede har tilgang til billige energikilder som sol og vind.

Azelio har vist at deres unikke løsning fungerer, og de fortsætter deres udvikling.

ÖLFLEX® og stik til produktionslinien

– LAPP var allerede leverandør, da jeg startede i firmaet, fortæller Filip Andersson, indkøber af el-relaterede produkter hos Azelio. Det fungerer så godt, og vi er tilfredse med produkterne, så vi fortsætter gerne samarbejdet. At finde de rigtige kabler og komponenter er en vigtig del af udviklingsarbejdet, og der har LAPP spille en stor rolle. Det er af uvurderlig værdi at have en kompetent leverandør med ombord.

– Det er først og fremmest ÖLFLEX® kabler og industristik, som nu leveres til fabrikken i Uddevalla, hvor vi bygger vores produktionslinie. I Åmål har vi vores demoanlæg, hvortil der også er leveret komponenter fra LAPP, slutter Filip Andersson.