Industristik
I dag anvendes stik til industriel brug overalt, hvor der er behov for enkle, pålidelige industristik og tidsbesparende montering på industrimaskiner og anlæg. LAPP Danmarks sortiment omfatter de førende mærker af de mest almindeligt forekommende typer stik.
Stik findes overalt, hvor man vil sammenkoble en elektrisk forbindelse på en enkel og sikker måde.
Industristik defineres almindeligvis som stik, der kan tåle både fugt, snavs, hårdt miljø, stor spænding og store strømværdier. De fås i en række forskellige varianter, når det gælder form, materiale og opbygning.

Valg af industristik
Valget af industristik betyder, at du skal tage stilling til en række forskellige ting, som har indflydelse på, hvilket strik, der er det mest optimale. Følgende ting har stor betydning for dit valg:
- El-forhold
- Type af applikation
- Hvilken tilslutningsteknologi, der anvendes
- Selve stikelementerne
- Industristikkets materiale
Ved at gøre brug af vores produktviden og brancheerfaring kan du altid være tryg ved at vælge LAPP Danmark som din leverandør – og det uanset om det gælder, kabler, forskruninger, multistik eller dataautomation.
To typer af industristik
Helt generelt kan du dele denne type stik op i to:
- Rektangulære konnektorer – som industristik også kaldes.
- Cirkulære stik – herunder servostik og M23.
I gruppen af de rektangulære industristi finder du EPIC® og EPIC® Ultra stikkene. De er udstyret med aluminiumskappe eller kappe af zinkstøbning til EMC-applikationer. Herudover kan du i denne gruppe også finde det innovative modulindsatssystem HeavyMate F.
Læs mere herom under de rektangulære konnektorer.
I gruppen af cirkulære industristik finder du elektriske mangepolede stik, der har en cylindrisk udformet kappe og cirkulære indsatser. De kendes også som servostik og M23 stik.
De fremstilles i robust, EMC-godkendt zinkmateriale eller slagfast plastmateriale og fås både til kraft- og signaloverføring.
Læs mere om de cirkulære industristik under Servostik og M23 stik.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller du ønsker at afgive ordre. I kolonnen til højre finder du både kontaktinformationer og link til vores online katalog og webshoppen.