ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH
Et prisbilligt alternativ til ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH er et nyt styrekabel i vores H-familie, der udover at være halogenfrit, også har mange andre gode egenskaber, fx i tilfælde af brand.
Oliebestandigt, fleksibelt og pladsbesparende
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH er et skærmet, halogenfrit styrekabel med en viklet plastfolie, i stedet for en ekstruderet inderkappe som mekanisk beskyttelse mellem skærmfletningen og lederne. Det er således et prisvenligt alternativ til vores bedst sælgende ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH, da begge kabler har samme gode brandegenskaber, temperaturområde og modstandsdygtighed over for olier og kemikalier.
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH er ideel på en lang række områder takket være dens unikke egenskaber. Det, at kablet er halogenfrit, samt de gode brandegenskaber gør fx kablet særdeles velegnet i offentlige bygninger som lufthavne eller togstationer, hvor der er mange mennesker. Det er også et godt valg i bygninger, hvor der er dyr, samt hvor værdifuld ejendom risikerer at blive beskadiget i tilfælde af brand.
Kablet er desuden meget fleksibelt og pladsbesparende, hvilket gør det nemmere at installere.
Egenskaber
- Mindre diameter gør den plads- og vægtbesparende
- Mindre brug af kobber da skærmfletningens diameter reduceres
- Brandhæmmende, lav røgudvikling og ingen brug af ætsende gasser
- CPR-klasse B2ca giver fri adgang til montering i alle typer bygninger og rum
- Oliebestandig
- UV- vejr- og ozonbestandig
- Dimensioner fra 2x0,5 mm2 til 4G70 og op til 41 ledere.