Forskruningen, som ikke mister grebet!
Forskruning med sadelklemme, der holder et fast greb om kablet.

Til bærbart udstyr, maskiner på byggepladser eller ved opladning af elektriske køretøjer kræves en robust forskruning, som kan forhindre, at kablet knækker ved indgangen til forskruningen, eller at kablet trækkes ud af forskruningen. SKINTOP® GRIP-M i forniklet messing er udstyret med sadelklemmer til maksimal trækaflastning. Perfekt til hård håndtering.
Hvordan kan du opnå den øgede trækaflastning? Konstruktionen med lamelpakningen inden i forskruningen og den øverste møtrik giver allerede en virkelig god trækaflastning. I og med at kablet oven i købet holdes fast af sadelklemmen ovenfor møtrikken, så bliver forskruningen endnu mere robust og trækaflastningen endnu bedre.
Med sit helt unikke design er det nu muligt at opnå meget pålidelig beskyttelse mod bøjning og knæk af kablet. De indvendige overflader på sadelklemmen klemmer fast om selve kablet. Udover det er sadelklemmen udformet med en kant, som forhindrer, at kablet kan bøje for meget og dermed risikere at knække.
Forskruningen findes også i en ekstra robust og holdbar version med længere tilslutningsgevind SKINTOP® GRIP-M-XL. Denne variant er optimal til meget hårde mekaniske påvirkninger, eller i applikationer med tykkere vægge, som forskruningen skal igennem.
SKINTOP® GRIP-M og -XL findes i størrelser fra M16x1,5 til M32x1,5.
Fordele ved SKINTOP® GRIP forskruningen med sadelklemme
Med udgangspunkt i en SKINTOP® forskruning, som allerede har en høj trækaflastning ved hjælp af lamellerne inden i selve forskruningen og møtrikken, så har SKINTOP® GRIP nogle ekstra fordele og styrker. De kan være guld værd, hvis du har en applikation med større behov for sikkerhed mod, at kablet bøjes eller knækkes – læs med her:
- Stor sikkerhed for, at kables ikke trækkes ud af forskruningen.
- Høj trækaflastning.
- Høj mekanisk styrke.
- Pålidelig beskyttelse med bøjning og knæk af kablet.
- Høj beskyttelsesklasse: IP68 - 10 bar, IP69.
Har du spørgsmål til vores øvrige forskruninger, kabler eller andre af vores produkter, så er du altid velkommen til at kontakte os i Sales Support. Vi sidder klar til at hjælpe dig. Telefonnummer og mail finder du til højre på denne side.