Robotkabel til vridning og torsion
Udover fleksible kabler rummer vores ÖLFLEX® sortiment også robotkabel, som er specielt velegnet til applikationer, hvor kablet udsættes for bøjning og torsion, idet det vrides om sin egen akse.

LAPPs almindelige styrekabler, som for eksempel ÖLFLEX® 110, er fleksible ved få bevægelser. Hvis kablet skal kunne modstå millionvis af bøjninger, skal der anvendes fleksible kabler. Robotkabel kommer ind i billedet, når du til bøjninger også tilsætter torsion - eller vridning om kablets egen akse. Robotkabel er altså velegnet til 3-dimensionelle bevægelser.
Robotkabel anvendes for eksempel i robotinstallationer i bilindustrien eller i andre industrier, hvor robotterne har overtaget produktionen. Vindmøller er et højaktuelt område, hvor der også anvendes robotkabel i vindturbinen, hvor kabler føres fra det roterende maskinhus og ned til tårnet.
Robotkablers specielle egenskaber
De specielle robotkabler adskiller sig på mange måder fra andre fleksible kabler til bevægelige applikationer. Den vigtigste forskel er, at robotkabel tåler både bøjning og vridning i hele kablets levetid.
Tre parametre er vigtige for et robotkabel:
Fintrådede ledere
Et robotkabel, som udsættes for torsionsspænding, er normalt fintrådet i henhold til klasse 5. Meget fleksible kabler, som skal kunne tåle 2-dimensionelle bøjninger - for eksempel i kabelkæder - har til sammenligning fintrådede ledere i henhold til klasse 6.
Hos LAPP anvender vi også ledere uden for den normale standard, hvis kablet skal være meget fleksigbelt. De individuelle cordeller (kobbertrådene inden i lederne) med diameter 0,05 mm er betydeligt tyndere end de tyndeste cordeller inden for standarden.
Torsionsvinkel
Denne vinkel angives i grader per meter kabel. En typiskt værdi er 360°/m, hvilket betyder, at et kabel kan vrides en gang om sin egen akse pr. længdemeter, uden at det tager skade. Dette gælder for kabler uden skærm. For kabler med skærm er værdien ofte 180° eller et halv omdrejning pr. meter.
Bøjeradius
I det ideelle tilfælde er denne 4-7,5 gange yderdiametren på kablet, og i nogle tilfælde betydeligt lavere end for kabler, som bare er designet til sporadiske bevælgelser. Den lave bøjeradius gør, at kablerne kan føres i en snæver radius og i en tæt pakket beskyttelsesslange.
Udover disse parametre, er der også forhold som glideelement, slaglængde og materialevalg til yderkappen, der har indflydelse på robotkabler. Du kan læse mere om disse parametre under fleksible kabler.
Kort om robotkabel

- Robotkabel tåler 3-dimensionelle bevægelser.
- Det er mere fintrådet en almindelige kabler.
- Slaglængden (snoningen af lederne) er ekstra lang, hvilket giver lederne ekstra plads til at bevæge sig ved kraftige vridninger på op til +/- 360° per meter.
- Robotkabler har en yderkappe i slidstærkt polyurethan (PUR), hvilket garanterer en lang levetid.
- EMC-alternativet til interferensfølsomme miljøer har en skærm, der er udviklet til at kunne modstå vridninger på en meget effektiv måde.
- UL/AWM-godkendte kabler, når det gælder eksport til Nordamerika.
Du er altid velkommen til at kontakte os for hjælp til valg af robotkabel.