Verdens første blyfrie messingforskruning
Tænk på i morgen i dag – vær på forkant med miljørigtige blyfri forskruninger fra SKINTOP®. Hos LAPP har vi en stærk tro på, at for at have succes i fremtiden, så skal vi have fokus på bæredygtighed i dag.

Hos LAPP har vi fokus på at udvikle bæredygtige produkter. Vi hjælper dig med at være klar i god tid til morgendagens udfordringer – og som et led i disse bestæbelser er vi stolte af i august 2020 at kunne præsentere verdens første sortiment af blyfri messingforskruninger.
Vi lægger ud med blyfri versioner af de mest almindelige modeller i vores gennemtestede sortiment af SKINTOP® og SKINDICHT® forskruninger i metal. De blyfri forskruninger vil være mærket med bogstaverne LF i slutningen af de respektive varenumre.
Nyt RoHS direktiv måske på trapperne
Det nuværende RoHS direktiv om brugen af bly i de kobberlegeringer, vi bl.a. benytter til fremstillingen af kabelforskruninger udløber sommeren 2021.
Indtil nu har der været en undtagelse på dette område, som tillod op til 4% bly i legeringen. Vi afventer stadig at se, om denne undtagelse vil blive forlænget, eller der vil blive tale om en overgangsperiode til anvendelse af helt blyfri legeringer.
Men uanset RoHS direktivet, så er du sikret fortsat levering af blyfri forskruninger, således at du til enhver tid vil kunne overholde lovgivningen på dette område, ligesom du allerede kun kan begynde at implementere blyfri forskruninger i din produktion, hvis dine kunder ønsker en mere bæredygtig profil.

Blyfri forskruninger og blyfri møtrikker fra SKINTOP®
SKINTOP® MS-M: Forskruningen, som er førstevalget til en bred vifte af maskintekniske applikationer, inden for instrumentering og styringsteknik. Den er også førstevalget, når der er høje krav til både mekanisk stabilitet og kemisk resistens. Den kan prale af optimal trækaflastning, store klemmeområder, UL-certificering og en høj IP beskyttelse.
SKINTOP® MS-SC-M: Denne EMC forskruning har en meget ledende og fleksibel EMC-fjeder, der sikrer lav overførselsmodstand og god kontaktevne til den flettede skærm. Derfor er den det naturlige valg, når du ønsker en forskruning til EMC-støjfyldte områder.
SKINDICHT® SM-M: Den perfekte møtrik til SKINTOP® forskruninger.
Disse versioner i blyfri lagerføres allerede med metrisk gevind i størrelserne M12 til M63.
I webshoppen finder du de blyfri varianter sammen med de almindelige metalforskruninger. Tilføjelsen LF i slutningen af varenummeret angiver, at der er tale om et blyfrit produkt (Lead-Free).
LAPP vil gradvist introducere flere blyfri forskruninger i vores sortiment afhængig udviklingen indenfor RoHS og REACH direktiverne, ligesom de nuværende forskruninger vil være tilgængelige på vores lager indtil videre.
Blyfri variant – samme høje kvalitet
LAPP har brugt de seneste måneder på at teste forskellige blyfri legeringer for netop at kunne identificere det absolut bedste materiale til formålet.
Kabelforskruninger i blyfri messing leverer fuldstændig samme LAPP kvalitet som de eksisterende varianter, når vi taler om mekaniske egenskaber, korrosionsbestandighed samt deres EMC egenskaber.
De blyfri forskruninger overholder også beskyttelsesklasse IP 68, hvilket er dokumenteret gennem adskillige tests både i vores egne laboratorier og hos eksternes testinstitutter.
Har du spørgsmål om blyfri forskruninger eller andre af vores produkter, så er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktinformationer til højre på denne side.