TOSIBOX® sikrer fjernvedligeholdelse af mobile boreenheder
”Vi har i år kunnet løse 80% af problemerne remote".

Arctic Drilling Companys mobile boreenheder kan placeres på fjerne og øde steder rundt om i verden i flere måneder i træk. Virksomheden søgte derfor efter en pålidelig fjernopkobling til fjernstyret vedligeholdelse af maskinerne. Et andet krav var, at de ønskede at indsamle realtidsdata med henblik på produktudvikling og optimering. TOSIBOX® Lock 500 blev løsningen.
Arctic Drilling Company er en effektiv, miljøventlig og pålidelig partner, når det gælder overfladeboring og dybdeboring. Virksomheden specialiserer sig i prospekteringsboringer, udvikling og produktion af borerigge og kontrolleret boring. P.t. har de mere end 170 ansatte i Skandinavien og Chile.
UDFORDRING
Vigtigt med pålidelig fjerntilslutning fra et hvilket som helst sted i verdenelst i världen
Virksomhedens mobile boreenheder kan placeres på fjerne steder i flere måneder, hvorefter de fragtes videres til et nyt sted. Det er vigtigt, at en pålidelig fjernopkobling kunne oprettes til maskinerne fra et hvilket som helst sted i verden, så de kan vedligeholdes remote.
Med fjernopkoblingen ønskede Arctic Drilling Company også at indsamle realtidsdata om boreenhedernes ydeevne med henblik på optimering og fortsat produktudvikling. De ledte efter en løsning med tovejskommunikation og høj gennemstrømning til sikker dataindsamling. Eftersom dataene efterfølgende skal behandles af en ekstern partner, så var det også vigtigt med nem adgangsstyring.
Et højt niveau af datasikkerhed er nødvendigt for at undgå personskader på stedet og for at beskytte virksomhedens innovationer.
LØSNING
TOSIBOX® Lock 500 opfylder kravene
Den højt præsterende TOSIBOX® Lock 500 passede alle Arctic Drilling Companys krav perfekt.
TOSIBOX® Lock 500 installeres i boreenhederne på virksomhedens fabrik i Finland, inden de leveres ude på de sites, hvor de skal arbejde. Til vedligehold og reparation benytter serviceteknikerne TOSIBOX® Keys til at oprette fjernopkoblingen, efter at boreenheden tages i drift hvor som helst i verden.
Til de mobile boreenheder blev en kompakt installation med fjernadgang vurderet til at være optimal. Lock 500i-versionen med indbygget modem skal ikke bruge yderligere komponenter. Den har en kompakt størrelse og fungerer godt med andre systemer. Takket være Lock 500’s funktion med dobbelte SIM-kort kan Arctic Drilling Company benytte forskellige operatører til opkoblingen, afhængigt af hvor boreenhederne placeres.
Indsamling af store mængder realtidsdata
TOSIBOX® skaber en helt sikker tovejsopkobling til fjernadgang og dataindsamling. Takket være den massive gennemstrømning hos Lock 500 kan Arctic Drilling Company indsamle store mængder realtidsdata om borrenhedernes ydeevne.
TOSIBOX® Virtual Central Lock fungerer som platform for centraliseret adgangshåndtering. Dataanalyspartnernes servere, som lagrer den indsamlede data, er også sluttet til Virtual Central Lock, og partnernes repræsentanter får adgang til netop denne specifikke data og intet andet.
TOSIBOX®-løsningen giver store bespareler ved at muliggøre fjernvedligeholdelse. I fremtiden planlægger Arctic Drilling Company at forbedre sin effektivitet yderligere ved at udføre fysisk vedligeholdelse eller oven i købet at styre maskinerne ved hjælp af fjernopkobling via TOSIBOX®.
"Besparelserne kan måles i millioner kroner"
– Takket være TOSIBOX® har vi kunnet løse 80% af problemerne i år remote. Set over et år kan besparelserne ved fjernvedligeholdelse måles i millioner, siger Joni Niskala, chef for vedligeholdelse, Arctic Drilling Company.
Fordele med TOSIBOX® Lock 500
- Pålideligt. Plads til dobbelte SIM-kort til redundante operatører giver endnu mere sikker opkobling.
- Høj ydeevne. Efterhånden som mængden af data vokser, tilbyder TOSIBOX® Lock 500 den nødvendige VPN-gennemstrømning.
- Centraliseret adgangshåndtering gør det muligt at give eksterne partnere begrænset adgangsrettigheder.
- Cybersikkerhed. To-faktor-godkendelse, automatiske sikkerhedsopdateringer og den seneste krypteringsteknik.

Hvilke udfordringer kan TOSIBOX® løse for dig?
Kontakt os, så vil vi gerne fortælle om, hvordan løsningerne fra TOSIBOX® kan øge effektiviteten og spare omkostninger!
- Læs mere om hvordan TOSIBOX® fungerer
- Se tekniske data