NAYY – Strømkabel i PVC med aluminiumsleder
Omkostningseffektivt alternativ til placering både i og over jorden

I Tyskland og store dele af Europa er NAYY det dominerende strømkabel til installation i infrastruktur og industri. Kablet har isolering og en kappe af PVC-materiale, hvilket giver en række fordele. I Danmark hvor CPR-klassen er en vigtig faktor, har PVC-kabler visse begrænsninger – men hvis de bruges det rigtige sted, er de et rigtig godt alternativ!
Fordelene ved PVC som kappemateriale er, at det har bedre modstand mod vandindtrængning sammenlignet med de halogenfrie kabler, der dominerer vores marked. NAYY er således et rigtig godt alternativ både til placering i og over jorden, hvor de udsættes for nedbør og sollys (UV). Under disse forhold har PVC-kabler bedre driftssikkerhed og længere levetid sammenlignet med halogenfrie kabler.
PVC er desuden et billigere, mere fleksibelt og i et materiale der er lettere at afisolere, sammenlignet med de halogenfrie materialer.
Vores NAYY fås både som 4-leder og dobbeltisoleret enkeltleder i områderne 4 x 35 mm2 op til 1 x 300 mm2. Lederen er enten i massiv eller lavtrådet aluminium, rund eller sektorformet afhængigt af området. Vi kan også tilbyde 5-ledere på forespørgsel.
Dårlig brandklasse ifølge CPR – men der er nogle undtagelser
PVC-kablar har en sämre brandklass enligt CPR, och därmed en begränsning inomhus om det inte finns sprinkler installerad. För inkommande matning till en fastighet finns det dock ett undantag från CPR, om ledningssträckan i fastigheten till inkoppling är mindre än 20 meter, samt inom en brandscell (Boverkets regler pkt 5:527 Kablar).
PVC-kabler har en dårligere brandklasse ifølge CPR, og dermed en begrænsning indendørs, hvis der ikke er installeret sprinklere. For den indgående forsyning til en ejendom er der dog undtagelse fra CPR, læs mere om hvilke regler der gælder i de enkelte tilfælde her.
Vil du vide mere om CPR? Læs mere om CPR-ydeevneerklæring her eller kontakt vores support, der hjælper dig med at finde de produkter, der bedst imødekommer dine krav og ønsker.