Webshop

Færdige slangekits til Cobots

Hurtigere og enklere installation

Færdige slangkits til Cobots

Vi har et komplet sortiment – i flere forskellige dimensioner – med beskyttelsesslanger, slangeholdere og forskruninger til Cobots. Nu kan du også bestille delene som færdige kit!

Praktiske slangeholdere til armbeslag 6 indgår i alle kit.

Praktiske slangeholdere til armbeslag 6 indgår i alle kit.

Nu slipper du for at bruge unødvendig tid på selv at finde alle de forskellige dele frem, som du skal bruge til beskyttelsesslangeinstallationen på din Cobot. Du kan nu få færdige kits - komplette med robotlange og alle de slangeholdere og forskruninger, som er nødvendige.

Kittet gør det lettere - både at købe ind, installere og lagerlægge – plug & play til din Cobot, helt enkelt!


Fordele:

  • Mindre tidsforbrug på indkøb.
  • Hurtig og enkel installation.
  • Mindsker nedetiden for din Cobot.
  • Mindsker slitage på kabler og slange og minimerer kostbare driftstop.
  • Øger levetide på din Cobot.

Naturligvis tilbyder vi også robotslangen, forskruninger og slangeholdere separat. Se vores sortiment her.

Kittet finde i tre forskellige varianter:

Cobot kit EASY

Et enkelt system med velcrobånd med silikonebeklædt bagside for god vedhæftning. For mere information og bestilling, kontakt vores sales support!

Art. nr. CPUW1-17 (NW17): 83156825
Art. nr. CPUW1-23 (NW23): 83156826

Cobot kit SMART

System med velcrobånd og en roterende flange til slangeholdere PASSB. Se de dele, som indgår i kittene i tabellerne nedenfor.
For mere information og bestilling, kontakt vores sales support!

Art. nr. CPUD1-17 (NW17): 83156827
Art. nr. CPUD1-23 (NW23): 83156828

Cobot kit STRONG

Holdbart system med et kraftigt metalbånd og en universalkonsol, for eksempel slangeholdere PASSB. For mere information og bestilling, kontakt vores sales support!

Art. nr. CPUM1-17 (NW17) for UR3: 83156829
Art. nr. CPUM1-23 (NW23) for UR3: 83156830
Art. nr. CPUM2-17 (NW17) for UR5: 83156831
Art. nr. CPUM2-23 (NW23) for UR5: 83156832
Art. nr. CPUM3-17 (NW17) for UR10/16: 83156833
Art. nr. CPUM3-23 (NW23) for UR10/16: 83156834

 

Cobot kit SMART

Cobot kit SMART CPUD1-17 til slangediameter NW17.
Art. nr. på det komplette kit, 83156827.

Nummer Benævnelse Art. nr. Beskrivelse Antal/pk.
1 LSDFB-U 83156805 Universal mounting CoBot 2
1.1 Klettband-1-2-3 Ingår i LSDFB-U Fixing tape type 350, 450, 550 6
2 PASSB-17K 83156767 Gripping clamp NW17 2
3 VAURH-3510 83156845 CoBot holder axis 6 1
4 PAGRB-17M32 83156492 Straight connector NW17 M32 1
5 PAGMG-M32 83156659 Hexagonal lock nut M32 1
6 PAGRB-17M25 83156491 Straight connector NW17 M25 1
7 PAGMG-M25 83156662 Hexagonal lock nut M25 1
8 PAKMB-17F/G 83156768 Combi jaw 1
9 POFHB-17 83155513 Spring holder NW17 1
10 PAPKB-17F-G 83156769 Cable tie protector NW 17 1
11 PURRB-17G 83145403 Tubings NW17 4 meter
Beskyttelsesslange kit Cobot SMART CPUD1-17

Cobot kit SMART CPUD1-23 til slangediameter NW23.
Art. nr. på det komplette kit, 83156828.

Nummer Benævnelse Art. nr. Beskrivelse Antal/pk.
1 LSDFB-U 83156805 Universal mounting CoBot 2
1.1 Klettband-1-2-3 Ingår i LSDFB-U Fixing tape type 350, 450, 550 6
2 PASSB 29K 83155982 Gripping clamp NW29 2
3 VAURH-3510 83156845 CoBot holder axis 6 1
4 PAGRB-23M32 83156494 Straight connector NW23 M32 1
5 PAGMG-M32 83156659 Hexagonal lock nut M32 1
6 PAGRB-23M25 83156493 Straight connector NW23 M25 1
7 PAGMG-M25 83156662 Hexagonal lock nut M25 1
8 PAMBB-23F/G 83155983 Middle jaw 1
9 POFHB-23/29 83155514 Spring holder NW23/29 1
10 PAPRB-23 F/G 83155980 Protector NW23 F/G 1
11 PURRB-23G 83145404 Tubings NW23 4 meter
Beskyttelsesslange kit Cobot SMART CPUD1-23

Vil du vide mere?

For mere information og bestilling, kontakt vores sales support på 4395 0000 eller kundeservice.dk(at)lappgroup.com, så hjælper vi dig!