ROBUST-familien står for vaskeriet!
Kabler, der kan modstå fødevareindustriens hårde miljøer

I fødevareindustrien er grundig rengøring af maskiner og udstyr helt afgørende for kvaliteten af slutproduktet. Metoderne er mange og forskellige, men har én ting til fælles; de stiller ekstremt høje krav til kablernes egenskaber.
Vores kunder, der forarbejder og pakker fødevarer, tilhører en kundegruppe, der stiller høje krav til kabler og kabeltilbehør, grundet det ekstremt hårde kemiske miljø.
Maskiner og transportbånd, der udsættes for spild og sprøjt fra fødevarer, vaskes en til flere gange dagligt for at undgå bakterievækst og dermed eliminere risikoen for et slutprodukt, der er under standarden.
Vigtigt at vælge det rigtige kabel
Rengøringen kan gøres med mange forskellige metoder; rengøringsmidler af varierende styrke, varmt vand – ofte med et højt tryk, damp eller endda ved UV-stråling.
Dette stiller store krav til, at kablernes ydre kappe kan modstå det hårde kemiske miljø. Det er derfor af største vigtighed, at du vælger den rigtige slags kabler, for at forlænge deres levetid og undgå akutte og dyre produktionsstop mest muligt.
Yderkappe med høj kemikalieresistens
LAPP har igennem flere år udviklet en produktfamilie, som vi døbte ROBUST. Kablerne er mekanisk stærke, men ordet "robust" refererer her primært til den ekstremt høje kemikalieresistens. Den ydre kappe af disse kabler er lavet af en speciel TPE-blanding, der har en højere kemisk resistens sammenlignet med PVC- og PUR-materialer.
Det, der kendetegner ROBUST-familien, er meget god modstandsdygtighed over for:
- Varmt og koldt vand inkl. Vanddamp
- Køling – kan håndtere fleksibel brug ned til -40°C
- Markedets mest almindelige rengøringsmiddel
- Vegetabilske og animalske olier
- Ammoniak, biogas og lud
- UV-lys
ROBUST-familien er blevet udvidet gennem årene og består nu af følgende medlemmer:
Klik på det respektive produkt for tekniske data og bestilling.
Du er også velkommen til at kontakte os for support!