ÖLFLEX® 409 CP – Tyndt og let styrekabel af PUR

Et tyndt og let kontrolkabel af PUR med øget levetid selv under barske forhold

ÖLFLEX® 409 CP – Et tyndt og let kontrolkabel af PUR med øget levetid selv under barske forhold

Kontrolkablet ÖLFLEX® 409 CP lanceres nu til dig, som eksporterer til Nordamerika. Kablet er et skærmet, slidstærkt og olieresistent PUR-kabel til barske forhold med UL/cUL-certificering, så du også kan eksportere dine industrielle applikationer til USA og Canada uden problemer.

Kablets længere levetid selv under barske forhold er mulig takket være den robuste yderkappe af PUR, som er mekanisk stærkere sammenlignet med PVC kabler.
 
ÖLFLEX® 409 CP er slidstærkt og tåler skarpe genstande. Det er modstandsdygtigt over for mange mineralsk oliebaserede smøremidler, fortyndet syrer, alkaliske vandopløsninger og andre kemikalier, samtidig med at det også er modstandsdygtigt over for hydrolyse og mikrober. Det er meget velegnet til olieholdige, våde områder i maskiner og produktionslinjer.

Kablets sorte yderkappe er UV-resistent i henhold til ISO 4892-2, hvilket betyder, at kablet under hensyntagen til temperaturområdet også er velegnet til udendørs brug. Den fortinnede kobberskærm beskytter mod elektromagnetisk støj.

ÖLFLEX® 409 CP er designet uden en inderkappe mellem leder og skærm. Kablet bliver derfor både tyndere og lettere, hvilket gør det til et omkostningseffektivt alternativ til kabler med dobbelkappe.

Kablet er derfor også mest velegnet til faste applikationer, da tilbagevendende spontane bevægelser eller stærke vibrationer ikke anbefales til kabeler uden en indvendig kappe.

Kablet fås i størrelser fra 2x0,75 mm2 op til 5G16 mm2. Det kan modstå temperaturer fra -40°C til +80°C i faste applikationer og -5°C til +70°C (UL: +80°C) i applikationer med sporadiske bøjninger.

Fordele ved ÖLFLEX® 409 CP med PUR yderkappe

  • Tyndt og let uden inderkappe, hvilket sparer plads, vægt og omkostninger.
  • Længere levetid selv under barske forhold takket være den robuste yderkappe af PUR.
  • Modstandsdygtig over for mange mineralske oliebaserede smøremidler, fortyndede syrer, alkaliske vandopløsninger og andre kemikalier.
  • Branhæmmende.
  • Godkendt til USA og Canada for dig, der eksporterer dine applikationer til Nordamerika.
  • Skærm af kobberflet, som opfylder kravene til beskyttelse mod EMC-støj.

Standarder og godkendelser

  • UL AWM Style 20234
  • cUL AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634