Fleksible kabler
Der er mange forskellige betegnelser for disse fleksible kabler på markedet. De kan f.eks. have navne som styrekabler, maskinkabler, flexkabler og kontrolkabler. LAPPs sortiment af kabler tager udgangspunkt i, at alle kabler skal være fleksible, og vi benytter oftest styrekabel som betegnelse.
- Køb direkte i webshoppen - log ind for at se dine priser i DKK
- Find det rigtige kabel med Kabelfinderen
- Gå til online kataloger og brochurer over kabler
Fleksible kabler er primært udviklet til faste installationer med skarpe bøjninger og vibrationer. De kan også modstå sporadiske rystelser og visse typer frithængende installationer. Fleksible kabler har mange anvendelsesmuligheder, og de kan anvendes i alle industrielle installationer, hvor der kræves et fleksibelt og modstandsdygtigt kabel.
Fordele ved fleksible kabler
Der er flere fordele ved anvendelse af LAPPs standardkabler, som i udgangspunktet er fleksible kabler:
- Bløde og fleksible kabler – som navnet siger.
- Lille ydre diameter, hvilket gør dem pladsbesparende i applikationen.
- Lille bøjeradius til steder, hvor der er snæver plads.
- Høj elektrisk ydeevne takket være en testspænding på 4 kV.
- Mange nationale og internationale godkendelser.
Installationer og udlægning af fleksible kabler
LAPP Danmarks fleksible styrekabler kan installeres i alle typer maskiner, og som tilslutning mellem maskiner og tilbehør i en såkaldt field installation. Her følger nogle eksempler på, hvor LAPPs fleksible kabler anvendes:
- Kan monteres på alle typer maskiner.
- Tilslutning mellem maskine og tilbehør i en field installation.
- Styretavler og andet koblingsudstyr.
- Varme- og ventilationssystemer.
- Køleanlæg.
- Kontormaskiner.
- EDB-udstyr.
- Til måling af og mellem maskiner og frekvensomformere.
For at lave korrekt udlægning af de fleksible kabler, så skal disse lægges i for eksempel kabelbakker eller i beskyttelsesslanger med bestemt afstand mellem kablerne,, ligesom de skal fastgøres til maskinerne.
Disse informationer kan ses i afsnit T12 bag i LAPPs hovedkatalog. Du kan også finde Reduktionstabellerne her på siderne under Tekniske dokumenter.
ÖLFLEX® kabel – det fleksible og pålidelige kabel i PVC
PVC er det absolut mest anvendte materiale i vores kabelsortiment. Det ekstra fleksible PVC, som bruges i vores ÖLFLEX® kabler, giver en tæt og rund ekstrudering, og materialet kan modstå et vådt industrimiljø med olier og kemikalier. PVC bruges både som isoleringsmateriale til kobber og som kappemateriale.
Eksempler på vores mest populære PVC-kabler (generelle tyske betegnelser):
- ÖLFLEX® CLASSIC 100 – farvemarkerede ledere (YSLY-O eller YSLY-J)
- ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY – farvemarkerede ledere, skærmet (YSLCY-O eller YSLCY-J)
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 – talmarkerede sorte ledere (YSLY-OZ eller YSLY-JZ)
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY – talmarkerede ledere, skærmet (YSLCY-OZ eller YSLCY-JZ)
Der findes også en række andre fleksible kabler i vores sortiment af kabler, som imødekommer andre krav end vores to mest populære PVC-kabler.
Fleksible og modstandsdygtige kabler i og omkring industrielle maskiner og applikationer
Fælles for de fleksible maskinkabler er, at de primært anvendes i og omkring maskiner og andre industrielle applikationer, herunder f.eks. styre - og fordelingstavler, varme- og køleanlæg, og mange andre maskiner og installationer.
De kan dog også med fordel anvendes i infrastruktur, hvor der er behov for fleksible og modstandsdygtige kabler. Eksempler herpå er: Miner, tunneller, lufthavne, hospitaler, , transportbaner m.v.
Vores fleksible ÖLFLEX® kabler er fintrådede og har isoleringsmateriale af forskelligt termoplast med – i de fleste tilfælde – en primærspænding på 500 V til 1KV. Næsten alle ÖLFLEX® kabler findes i en skærmet variant til EMC-følsomme miljøer. EMC-skærmen består af sammensnoede fortinnede kobbertråde, som er sammensat på en speciel måde for at kunne opnå maksimal fleksibilitet.
Sådan vælger du det rigtige fleksible kabel
Når du skal vælge et fleksibelt kabel til din maskine eller applikation, er der mange parametre, der spiller ind, herunder både kablets fleksibilitet i sig selv, om kablet skal have godkendelse af en bestemt art, om det skal være kemisk modstandsdygtigt. Udover disse kan der også stilles mange andre krav.
Der kan også være krav til beskyttelse mod elektromagnetisk støj (EMC støj). Hvis der er det, så har du sikkert brug for et skærmet kabel.
Du kan se en nærmere oversigt over de ting, man som kunde kan overveje i forbindelse med valg af kabel under Styrekabler, ligesom du også kan få god hjælp til selv at finde det rette kabel med hjælp af vores online Kabelfinder.
Du er også altid velkommen til at kontakte os direkte og få hjælp ud fra dine specifikke krav til kablet. Vores erfaring og viden omkring LAPPs kabelsortiment garanterer dig en pålidelig og omkostningseffektiv installation.