ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB – halogenfrit kabel til frekvensstyrede motorer
Nyt halogenfrit kabel til frekvensstyrede motorer
Kontrol af en motors hastighed ved hjælp af frekvensomformere kan reducere en elmotors forbrug af elektricitet med op til 60 procent. Dette har sparet enorme mængder energi i industrisektoren i de seneste årtier.

Trods dette, så regner man med, at over halvdelen af industriens totale energiforbrug i dag går netop til drift af elmotorer. Så der findes et til stadighed stort optimeringspotentiale med både mere effektive motorer og en større udbredelse af frekvensdrift.
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB er et EMC-optimeret kabel, som er halogenfrit, og som i øvrigt har gode brandegenskaber.
Den findes som et almindeligt 4-leder kabel, men frem for alt anbefaler vi designet med symmetriske jordledere.
Den absolut største fordel ved et kabel med symmetrisk design, så er det, at den reducerer det elektriske felt, som der inducerer lejestrømme, og som igen ødelægger lejer på den elektriske motor.
Kort og godt får du en længere levetid for din elmotor.
Fordele og egenskaber
- Symmetrisk design fås i: 3x1.5+3G0.25 – 3x240+3G50.
- EMC-optimeret både med kobberflet og alu-folie.
- Isolering af XLPE, som klarer ledertemperatur på +90°C.
- Lav kapacitans, der mindsker transmissionstab.
- Halogenfri jf. IEC 60754-1.
- Flammehæmmende jf. IEC 60332-1-2 samt IEC 60332-3-24 og 25x.
- Lav røgudslip jf. IEC 61034-2x.
- CPR-klassificeret jf. følgende:
4G4 - 4G185 samt 3x10+3G1.5 - 3x240+3G50: Klasse Dca-s2-d2-a1.
Hvis du har brug for vejledning omkring servokabler, EMC-forskruninger eller andet kabeltilbehør, så er du altid velkommen til at kontakte os.
Du finder kontaktoplysninger i kolonnen til højre.