TRONIC vognen til at holde styr på monteringsledninger
Velegnet til enkel opbevaring af monteringsledninger og mindre kabler på ring.
TRONIC er en serie af innovative og mobile vogne, som er udstyret med to varianter af runde kabelbokse. Vognene giver mulighed for en enkel opbevaring af monteringsledninger og mindre kabler på ring.

Når du arbejder med at installere monteringsledninger kan det være en udfordring at holde styr på ledningerne, så de ikke vikler sig ind – både i sig selv og hinanden.
Derfor kan du hos LAPP finde et gennemtestet og fleksibelt system til at holde styr på ledningerne.
Du placerer ganske enkelt ledningsringen i plastholderen, og derefter kan du trække ledningen ud i de længder, du har brug for. Samtidig undgår du, at ledningen vrider sig og udsætter kobbertrådede for unødig belastning.
Ledningsvognen TRONIC kan bestilles både som færdig vogn eller i moduler, så du kan udvide kapaciteten efter behov. Der findes fire forskellige udgaver af vognen med plads til 12-48 bokse.
På de mere avancerede modeller TRONIC 12 og TRONIC 48 er boksene udformet som moduler med to bokse ad gangen, så det er hurtigere at få lavet plads til nye ledningsringe.
Den maksimale diameter på hver individuel ring er 295 mm, og med en maksimal vægt på 7 kg.
Fordele ved TRONIC ledningsvogn
Når du sammenligner med opbevaring af monteringsledninger på hylder, så har TRONIC vognene mange fordele:
- Let adgang til ledningerne ved arbejdspladsen.
- Vogn med hjul på, så du kan flytte den rundt mellem installationer.
- Kompakt design, som er pladsbesparende.
- Fleksibelt system som kan udvides med nye moduler.
- Let at rulle ledning af og sætte på.
- Ledningerne beskyttes mod fugt og mekanisk på virkning.
- Styr på sagerne!
Har du spørgsmål om TRONIC eller om den nye kabelafruller CHAMPION eller andre logistiskløsninger til kabler, så er du altid velkomme til at kontakte os.
Du kan finde kontaktoplysninger i kolonnen til højre.