Konfektionering og kabelkonfektionering

Din virksomhed er unik - præcis som vores kundetilpassede kabler, bestykkede kapslinger og spiralkabler. Ind imellem er der bare brug for mere end blot standard for at opfylde kravene!
Kundetilpassede kabler
I mere end 30 år har vi udviklet kundeunikke løsninger, hvor vi tilbyder alt fra prototyper til full-scale produktion - fra ukomplicerede monteringsledninger til komplekse kabler, helt og aldeles tilpasset dine behov og ønsker. Vores omfattende lager af kabler, stik og tilbehør giver os mulighed for at agere hurtigt og fleksibelt.
Med vores viden og erfaring løser vi dine udfordringer uanset branche, applikation eller individuelle krav. Vi er der for dig hele vejen fra designkoncept, prototype og udvikling til kvalitetskontrol.
Når alt kommer til alt er det vigtigste for dig og vores andre kunder, at kabler fra LAPP giver dem mere konkurrencedygtige. Derfor garanterer vi hurtig produktion og korte leveringstider. Derfor tager vi hånd om lager og logistik. Men fremfor alt kan vi levere individuelle systemløsninger til stort set hvilken som helst applikation. Præcist, hurtigt og pålideligt.
Spar personale, tid og omkostninger – lad os tage os af kabelproduktonen, så du kan fokusere på din kerneydelse!
Eksempel på kundeunikt kabel
De anvendte komponenter i kablerne på billederne er blandt andet det skærmede, olieresistent og multigodkendte styrekabel ÖLFLEX® 150 CY, det skærmede, parsnoede datakabel UNITRONIC® LiYCY(TP) A, Ethernet kablet ETHERLINE® Y FC Cat.5, RJ45-stik EPIC® DATA RJ45 til industrielt Ethernet, samt den halogenfrie monteringsledning H07Z-K 90°C. Kablerne er monteret gennem vores multigennemføring SKINTOP® MULTI med sin unikke gelteknologi og mærket op med FLEXIMARK® opmærkning.
Glasfiber-påsætning af stik

Udover vores standardsortiment, når det gælder kundetilpassede monteringsledninger og mangeledere, kan vi nu også tilbyde påsætning af stik på glasfiber kabler. Med vores sortiment af fiberoptiske kabler og stik er vi klar til at konstruere kundetilpassede kabler baseret på dine specifikationer.
Vi har også mange færdige kabler i forskellige længder og varianter på lager. Derudover kan vi meget hurtigt producere, teste og levere kundetilpassede længder af fiberkabler fra vores produktionsanlæg i Tyskland.
> Anvend gerne vores fiberkabelkonfigurator til enkel forespørgsel om tilbud
Spiralkabler
I mere end 30 år har vi fremstillet spiralkabel i egen regi til det nordiske og europæiske marked. Produktionen er markedsførende i Sverige og vores viden og erfaring sammen med et meget stort kabelprogram gør, at vi kan levere spiralkabler til de fleste applikationer. Vi har et bredt sortiment af PUR-kabel på lager til at sikre fleksibel og hurtig levering.
Bearbejdede og bestykkede kapslinger
Vi har mange års erfaring med at tilpasse kapslinger og skabe i henhold til vores kunders ønsker. Kundetilpasning og bestykning kan indebære, at vi borer huller, monterer forskruninger og rækkeklemmer og måske oven i købet tilkobler kabler i kapslingen, og det ken også være kundespecifikke membrantastaturer og overlayers.
Som kunde får du en løsning, som er klar til direkte at blive koblet i applikationen. Finder du ikke en kapsling, som passer i vores sortiment? Så kan vi hjælpe dig med at skabe en helt unik kapsling til dit produkt.
> Læs mere om bearbejdning og kundetilpasning af kapslinger her