UL-godkendte patchkabler
ETHERLINE® LAN Cat 6 A: Pålidelige patchkabler til global eksport
Patchkabler med UL godkendelse er det seneste skud på stammen i det brede sortiment af UL godkendte kabler, som du finder hos LAPP Danmark.

LAPPs nye patchkabel ETHERLINE® LAN Cat 6 A er, takket være sit slanke design, optimal for applikationer, hvor der er behov for mange stik på et meget lille område. Patchkablerne er UL-godkendte, dobbeltskærmede og fleksible. En ideel løsning til f.eks. kontrolskabe i industrien Alle længder og farver findes på lager.
Patchkabel – grundlaget for Ethernet-baserede systemer
Kontakterede datakabler - de såkaldte patchkabler, er grundlaget for alle Ethernet-baserede systemer. Patchkablerne anvendes i mange forskellige applikationer inden for Industri 4.0. Patchkabler er således en integreret del af netværksteknikke og må derfor kunne overføre data på sikker og pålidelig vis, uden at de nødvendigvis behøver opfylde alle industrielle krav.
Alsidige og UL-godkendte patchkabler
Uanset om det gælder kontor eller kontrolskab, så garanterer de fleksible LAN-kabler en pålidelig datatilslutning - også hvor pladsen er trang.
Takket være den dobbelte skærm, der består af aluminiumsfolie og kobberflettet skærm, kan patchkablerne også med stor fordel anvendes i industrielle kontrolskabe, hvor der ikke er megen anden mulighed for skærmning af kablerne.
Derudover har patchkablerne den internationale sikkerhedsgodkendelse fra Underwriters Laboratories (UL). Det betyder, at intet står i vejen for godkendelse af maskiner med ETHERLINE® LAN Cat 6 A patchkabler, som skal eksporteres til USA og Canada.
Kabler af højeste kvalitet
For at opnå problemfri industriel kommunikation, så må alle komponenter være perfekte match - det gælder lige fra patchkablerne til netværksudtaget.
Takket være vores mangeårige erfaring inden for kabler til industrien og vores omfattende sortiment, så finder du både ekspertråd og skræddersyede løsninger hos os - med samme høje kvalitet som altid.
Fordele med de UL-godkendte patchkabler
- LAPPs høje kvalitetsstandard.
- Kan eksporteres og anvendes i hele verden takket være UL-godkendelsen.
- Optimering af både indkøb og lager hos dig som kunde, da du ikke har brug for separat lager af patchkabler til markeder som USA og Canada.
- Pladsbesparende patchkabel på selve applikationen og produktionsanlæg.
- Pre-kontakterede patchkabler sparer tid ved montering, minimerer risiko for fejl og giver en mere enkel håndtering.