RE-2X(ST)H-fl

Instrumentkablet til kunder med høje krav!

RE-2X(ST)H-fl – Instrumentkablet til kunder med høje krav!

RE-2X (ST) H-Fl er et halogenfrit instrumentkabel med parsnoede ledere og fuld EMC-beskyttelse via aluminiumsfolieskærm. Takket være isoleringen af ​​XLPE med lav kapacitans er længere kabellængder mulige mellem for eksempel PLC’er og dataopsamlingsenheder.

Meget gode brandhæmmende egenskaber

RE-2X (ST) H-Fl har, udover at være halogenfrit, meget gode brandegenskaber og er brandklassificeret Dca -s2, d2, a1 iht. CPR. Yderkappen er kulbrinte-, olie- og UV-bestandig, hvilket også gør kablet til et glimrende valg til åbne udendørs installationer. EMC-designet med snoede par reducerer effektivt interferens mellem kredsløb.

RE-2X (ST) H-Fl passer også godt i applikationer over 50 V. takket være den nominelle spænding på 300 / 500 VAC. Varesortimentet strækker sig fra 2x0,75 og op til 16x2x1,5, og fås også i varianter med blå stribe på kappen til egensikret kredsløb.

Eksempler på anvendelsesområder:

  • Forbrændingsanlæg
  • Spildevandsanlæg
  • Kemisk industri
  • Raffinaderier
  • Træindustri
  • Kraftværker
  • Lavspændingsanlæg.