ETHERLINE® – driftsikre industrielle Ethernetkabler
Etherline® kabler anvendes til driftssikre netværk, kabler med stik og stik alene. Sortimentet er meget bredt og designet for at klare krævende industrielle miljøer med elektromagnetisk stråling, mekanisk påvirkning og kemikalier.

Egenskaber
- Fleksibel og let at montere
- Opfylder de højeste krav såvel elektrisk som mekanisk
- Effektiv skærmning for EMC-miljøer
- Til fast installation eller højfleksible applikationer som kabelkæder og robotar
- Halogenfrie og UV-resistente varianter
- Produkter til CAT. 5, 5e, 6, 6A og 7
- PROFINET-kompatible produkter
- Til FAST Ethernet, EtherCAT, Gigabit Ethernet samt 10 Gigabit Ethernet
- Godkendt internationalt i henhold til UL, CSA, CMG och CMX
Anvendelsesområde
ETHERLINE kan anvendes i alle typer af installationer til netværk samt direkte tilslutning af aktive sensorer og aktuatorer.
- Industrielle netværk
- Processkontrol
- Vindturbiner
- Event- og sceneteknologi (DMX)