Mobil vogn til kabeltromler
Til transport, opbevaring og afrulning af kabel på tromler

Du finder nu en mobil og fleksibel lagerløsninger i vores logistikportefølje - til transport, opbevaring og afrulning af kabel på tromler.
Vognen til kabeltromler er på hjul - og dermed er det en perfekt løsning, når du har brug for nemt at kunne rulle kabel af tromler forskellige steder på arbejdspladsen. Når du skal bruge nyt kabel, så flytter du helt enkelt kabelvognen fra arbejdsstedet til lageret af kabler.
I sin standardopsning er der plads til 8 kabeltromler med en bredde op til 400 mm, en flangediameter op til 500 mm og et flangehul på 80 mm (25 mm centeraksler med centrerende kroner). Totale maksimale vægt er 400 kg eller 50 kg pr. tromle.
Kabelvognen er meget kompakt med målene: L = 1 250 mm, B = 1 100 mm samt H = 1 150 mm.
Vognen trækkes og styres ved hjælp af trækstangen. Som ekstra valg tilbyder vi et monteringssæt, som udvider kapaciteten med yderligere fire tromler.
Egenskaber
-
Mobil vogn til flytning, lagring og afrulning af kabel på tromle.
-
Træk og styr vognen ved hjælp af en trækstang.
-
Beregnet til tromler med en bredde op til 420 mm, en flangediameter på 400 og 500 mm og et flangehul på 80 mm.
-
Udstyret med bremsespoleaksler (Ø 25 mm) med centreringskroner.
-
Tilvalg: Bremse til spoleaksel (art. nr. 85008082).