ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC
Halogenfri enkeltleder med en af de bedste CPR-klasser på markedet

Vores seneste tilføjelse til ÖLFLEX®-familien er ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC – en halogenfrit og fleksibel enkeltleder med sort ydrekappe. I Danmark kaldes denne type kabel også for RQQ, S1Z1ZZ1-K eller RZ1-K.
Halogenfrie materialer med høj flammebestandighed reducerer risikoen for brandspredning, høj røgtæthed og giftige gasser i tilfælde af brand. Derfor er det ekstra vigtigt at anvende halogenfrie kabler på steder, hvor der bor mennesker og dyr, og hvor ejendomme er udsat for en højere brandrisiko.
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC har fremragende brandhæmmende egenskaber og en af markedets bedste CPR-klasser (CCa-s1a-d2-a1). Dette betyder, at den er godkendt til montering i alle typer rum i bygninger i Danmark og resten af Europa.
Kablet er UV-bestandigt og kan således trækkes åbent både indendørs og udendørs, uden krav om kabelbeskyttelse på eksempelvis kabelstiger. Den har en mærkespænding på 1 kV og fås i dimensioner fra 1 x 16 mm2 op til 1 x 240 mm2.
Takket være det slanke design er ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC optimal til pladsbesparende og omkostningseffektiv installation.
Egenskaber
- CPR klasse CCa-s1a-d2-a1
- Brandspredning klassificeret i henhold til IEC 60332-1-2 (brandspredning for et enkelt kabel)
- Brandspredningsklasse i henhold til IEC 60332-3-24 og IEC 60332-3-25 (brandspredning for lodret kabel eller bundt med flere kabler)
- Halogenfrit i henhold til IEC 60754-1 (mængde af halogensyre i gasform)
- Korrosivitet af forbrændingsgasser i henhold til IEC 60754-2 (syregrad)
- Lav røgtæthed i henhold til IEC 61034-2
- UV-bestandigt og vejrbestandigt i henhold til ISO 4892-2
- Ozonresistent i henhold til EN 50396