ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV - halogenfrit og skærmet
Din nye kabelfavorit!
Vi har længe haft det uskærmede kabel ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV i vores sortiment. Nu er den blevet suppleret med en EMC-skærmet variant.

Begge kabeltyper – skærmet og uskærmet – har samme gode brandegenskaber, som vores halogenfrie spydspidser inden for halogenfrie kabler ÖLFLEX® CLASSIC 110 H/CH, 130 H og 135 CH.
I dette nye ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV kabel er det lykkedes LAPP at reducere kabeldiameteren takket være et nyt isolerings- og kappemateriale, hvilket gør den specielt velegnet til steder, hvor det kan være svært at komme til, eller hvor der er meget begrænset plads.
Det nye isolerings- og kappemateriale gør også kablet lettere at arbejde med. Og udover disse to åbenlyse fordele, så har kablet også en attraktiv pris.
Disse egenskaber vil helt sikker gør kablet til en ny favorit hos de af vores kunder, som er maskinbyggere.
ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV findes i dimensioner fra 2x1 mm2 op til 5G6.
Kablet kan også installeres udendørs uden krav om ekstra kabelbeskyttelse.
Hvis du i forbindelse med behov for kabler og så brug for forskruninger eller multistik, så kan vi også her være dig behjælpelig med det.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre. Kontaktoplysninger finder du ude til højre.