UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE/BA - parsnoede datakabler til kabelkæde

Omkostningseffektivt parsnoet datakabel i PVC til kabelkæde

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE/BA – Prisrigtig parsnoet datakabel til kabelkæde

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE/BA har yderkappe af PVC og kan med fordel anvendes som et omkostningseffektivt alternativ til vores førsteklasses kabel UNITRONIC® FD CP (TP), som er udstyret med en yderkappe i det mere slidstærke materiale Polyuretan (PUR).

Bortset fra forskellen i kappemateriale har dette kabel også et design, der garanterer sikker transmission af følsomme signaler, også ved kabelføring over lange afstande.

Fordele ved UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE/BA

PVC-kablet er et godt alternativ til mindre krævende kabelkædeapplikaitoner, når det gælder parametre som f.eks. hastighed, acceleration, frekvens og oliepåvirkning.

Her får du fordelene ved PVC-varianten:

  • Lav kapacitiv lederisolering af polyethylen.
  • Parsnoede flertrådede ledere jf. IEC 60228 klass 6.
  • Lederidentifikation jf. DIN 47100 (BE) eller nordamerikansk standard (BA).
  • Lavfriktionsbånd og skærmflet af fortinnet kobber.
  • Yderkappe af special-PVC.
  • Dimensioner fra 1x2x0,14 mm2 til 5x2x1.0 mm2, og op til 25 par.
  • UV- og ozonbestandig.
  • UL/CSA-godkendt til Nordamerika jf. AWM style 2570.

PVC-kablet er et godt alternativ til mindre krævende kabelkædeapplikaitoner, når det gælder parametre som f.eks. hastighed, acceleration, frekvens og oliepåvirkning.

Har du andre behov inden for lavfrekvente datakabler, styrekabler, forskruninger, multistik eller andet inden for kabler og kabeltilbehør, så er du altid velkommen til at kontakte os med både spørgsmål, eller hvis du ønsker at afgive ordre.

Kontaktoplysninger finder du som altid i højre kolonne. Vi ser frem til at høre fra dig.