ÖLFLEX® DC 100
Nyt innovativt ÖLFLEX®-kabel til DC-drift
Idag ligger effektiviteten i vores AC-elnet på kun ca. 60 procent. Flere store producenter begynder at teste, hvordan de kan køre deres produktionslinier på et DC-elnet. Udover at spare på energiudgifterne, finde der også en række andre fordele.

De fordele, der er ved at lægge driften om fra AC-elnettet til et DC-elnet er følgende.
- Et mere stabilt energinet takket være reduktion af vare reducering af overtoner.
- Færre konverteringskomponenter (AC/DC) samt den sparede plads til disse reducerer omkostninger.
- Lettere at integrere regenerative og decentrale energikilder, som f.eks. solenergi.
- Energigendannelse ved hjælp af bremsenergi bliver lettere.
LAPP har i lang tid undersøgt, hvordan DC-drift påvirker isoleringsmaterialet på lang sigt. På baggrund af resultaterne har vi udviklet vores første rene DC-kabel. Det hedder ÖLFLEX® DC 100.
ÖLFLEX® DC 100 har følgende tekniske specifikationer:
- Isolering af special-PVC.
- Yderkappe af UV-bestandigt PVC.
- Kablet kan klare kontinuerlig drift op til 1,8 kV DC.
- ÖLFLEX® DC 100 har DC-farvekode jf. EN 60445. hvilket er rød, hvid og gul/grøn.
- Kablet findes i dimensioner fra 3G1.5 til 3G35.