Webshop

KJAAM-HF – Halogenfri instrumentkabel

Beskytter følsomme analoge signaler i hårde EMC-miljøer

KJAAM-HF – Halogenfri instrumentkabel til hårde EMC-miljøer

KJAAM-HF er et halogenfrit instrumentkabel, som beskytter følsomme analoge signaler i hårde EMC-miljøer.

Kablet er specielt designet til at overføre følsomme analoge lavniveau-signaler i industrielle miljøer med store elektromagnetiske forstyrrelser.

Ved hjælpe af et design med parsnoede ledere med et kvadrat på 0,5 mm2 (7/0,3 mm), som har ekstra kort slaglængde, elimineres desuden risikoen for krydstale/"crosstalk".

Hver par er individuelt skærmet med en aluminiumsfolie, og derudover har alle par en fælles aluminiumsfolie, som bidrage til en ekstra god EMC-skærm. Alle aluminiumsfolier jordes på enkel vis ved hjælp af uisolerede biledere af fortinnet kobber.

KJAAM-HF har også virkelig gode brandegenskaber takket være yderkappe af flammehæmmende Polyolefin. Den er CPR-klassificeret jf. Dca-s2-d2-a1 og må derfor oplægges frit i industribygninger uden krav om sprinklersystem.

KJAAM-HF instrumentkabel findes i flere varianter fra 1-par op til 24-par, og den findes også i en armeret version (KJAAM-HF GM).

Design/ydeevne

  • Ledere af fortinnet fåtrådig kobber.
  • Lederisolering af PE.
  • Parskærm af aluminiumsfolie med biledere af fortinnet kobber.
  • Polyestertape og efterfølgende fælles skærm af aluminiumsfolie med biledare af fortinnet kobber.
  • Yderkappe af halogenfri Polyolefin-blanding.
  • GM: Med armering af ståltape. Yderkappe af sort halogenfri Polyolefin-blanding.