LioN-Power IO-Link EEC og PX0

Nu med udvidet temperaturområde og færdigkonfigurerede hubs

LioN-Power IO-Link System med udvidet temperaturområde og færdigkonfigurerede hubs

LioN-Power IO-Link System fra Lumberg omfatter kraftfulde I/O-moduler i forskellige varianter, som muliggør intelligent kommunikation mellem forskellige typer af sensorer og aktuatorer ved hjælp af standardiseret IO-Link-teknik.

IO-Link-system med udvidet temperaturområde ned til -40°C

IO-Link er den første standardiserede I/O-teknologi til kommunikation mellem sensorer og aktuatorer. Beldens LioN-Power IO-Link Master med tilhørende hubs kombinerer denne standard med en lang række brancheførende egenskaber.

Nu udvides sortimentet med en lang række varianter af IO-Link enheder til dig, som enten vil skabe et smart netværk i en udendørsapplikation eller i ekstreme temperaturområder indendørs, og hvor det er utroligt vigtigt at vedligeholdelsesarbejdet forenkles så meget som muligt for slutkunden.

Til smarte netværk i hårde industrimiljøer

Med beskyttelsesklasse op til IP69K og en overflade, der tåler svejsegnister er LioN-Power IO-Link Masters og I/O Hubs det optimale og sikre valg til hårde industrimiljøer, som for eksempel produktion, robotindustri, materialehåndtering, intralogistik og maskinbyggeri samt inden for områder som transport, vindkraft og rensningsanlæg.

ECC – version med udvidet temperaturområde

IO-Link-system velegnet til applikationer ned til -40°C

Introduktionen af ECC-serien (Extended Environmental Conditions) i IO-Link familien gør hele IO-Link-systemet velegnet til applikationer ned til -40°C. Denne fordelagtige funktion åbner for nye anvendelsesområder som for eksempel applikationer til fryserum og vindkraftparker.

PX0 – Parametrering = 0!

Færdigkonfigurerede PX0 IO-Link hubs

”Out of the box and ready for use”! PX0-serien gør livet væsentlig lettere for den slutbruger, som vil være i stand til hurtigt at kunne erstatter eller udskifte IO-Link enheder uden problemer. Færdigkonfigurerede PX0 IO-Link-hubs reducerer vedligeholdelsesarbejdet til et minimum.

Klik på artikelnummeret og bestil direkte i webshoppen

IO-Link Master, M12 Power, ECC-version -40°C til +70°C

Art nr.BeskrivelseProtokolI/OPowertilslutningDatatilslutningI/O-
porte
834082100980 ESL 309-121-EECPROFINET4DI 4DO
8 IOL
2 x M12, L-kode2 x M12,
D-kod
8 x M12,
A-kode
834082400980 ESL 399-121-EECMultiprotokol4DI 4DO
8 IOL
2 x M12, L-kode2 x M12,
D-kod
8 x M12,
A-kode

IO-Link Hub, ECC-version -40°C til +70°C

Art nr.BeskrivelseProtokolI/OPowertilslutningDatatilslutningI/O-
porte
834082900960 IOL 381-001-EECIO-Link16DIVia datatilslutning1 x M12,
A-kod
8 x M12,
A-kode
834082910960 IOL 385-001-EECIO-Link10DI 6DOVia datatilslutning1 x M12,
A-kod
8 x M12,
A-kode
834082920960 IOL 380-001-EECIO-Link16DIO1 x M12,
L-kode
1 x M12,
A-kod
8 x M12,
A-kode

IO-Link Hub, PX0-version, Basic Parameter Set

Art nr.BeskrivelseProtokollI/OPowertilslutningDatatilslutningI/O-porte
834082800985 IOL 381-001-PX0IO-Link16DIVia datatilslutning1 x M12,
A-kode
8 x M12,
A-kode
834082810985 IOL 385-001-PX0IO-Link10DI 6DOVia datatilslutning1 x M12,
A-kode
8 x M12,
A-kode
834082820985 IOL 380-001-PX0IO-Link16DIO1 x M12, L-kode1 x M12,
A-kode
8 x M12,
A-kode