SKINTOP® FIBER – unik forskruning til fiberkabel
Du kan montere op til 12 fiberkabler i denne M32 forskruning

Fiberoptisk kabel anvendes i stadig større udstrækning. Udbygning af bredbåndsnettet, FTTx-applikationer og Industri 4.0-applikationer kan nu drage nytte af fordelene ved LAPPs nye innovative forskruning til fiberkabel.
SKINTOP® FIBER er en ny metrisk forskruning i polyamid, som er specielt beregnet til fiberkabel. Den gør det muligt at have høj trækaflastning, god fiksering og tætning uden at forringe transmissionens ydeevne. Takket være tætningsindsatsens unikke design i elastisk UV- og ozonresistent EPDM-gummi, bliver tætningen jævn og blød, hvorved de følsomme fiberoptiske kabler bliver påvirket minimalt.
Plads til flere kabler i forskellige tykkelser
De slidsede huller gør, at du uden problemer kan anvende fiberkabel med formonterede stik, hvilket gør installationen væsentligt lettere. Har du brug for at indføre kabler med forskellige diametre? Ingen problem! SKINTOP® FIBER har plads til 12 kabler med 0-3 mm klemmeområde, så forskellige diametre kan anvendes i samme forskruning.
Speciel indføringsanordning til enkel montering
Besværlig installation af fiberkabel i kapslinger og skaber er nu en saga blot. Forskruningen er udstyret med en speciel indføringsanordning til enkel montering og afmontering, hvilket sparer tid i forbindelse med installation og gør det lettere at montere ved trang plads.
SKINTOP® FIBER klarer et temperaturområde på -20°C til +100°C, og med SKINTOP® DIX-DV tætningsindsats i de huller, der ikke bliver brugt, opnår du beskyttelsesklasse IP66.
Fordele ved SKINTOP® FIBER
-
Speciel tætningsindsats med 12 x 0-3 mm klemmeområde.
-
De slidsede huller gør det muligt at indsætte fiberkabler med formonterede stik.
-
Enkel montering og afmontering takket være indføringsanordning.
-
Jævn og blød tætning rundt om de følsomme fiberkabler takket være elastisk EPDM-gummi
-
Beregnet til anvendelse både indendørs og udendørs.
-
Møtrikken SKINTOP® GMP-GL-M medfølger.