Nye hybridkabler til servosystemer jf. HIPERFACE®, DSL, SCS og OCS
"One cable solution" sparer tid og plads

De fleste producenter af servordrev og og servomotorer vælger i deres ny produkter, at gå over til at integrere enkodersignaler og motorforsyning i ét kabel (hybridkabel).
Tilkoblingen til motoren sker i disse tilfælde digitalt og oftest i form af en buskommunikation via to ledere. I forhold til sikkerhedsfunktioner som bremser findes der ekstra ledere, som kommunikerer udenom den digitale protokol.
Der er flere fordelene med dette skifte i teknik:
- Et kabel i stedet for to sparer omkostninger - både til kabel og stik.
- To-i-et kablet er mere kompakt og giver derfor mulighed for et mere kompakt design på selve motoren.
- Mere effektiv installation sparer tid, plads og materialer.
- Mindre pladsbehov og mindre vægt ved applikationer i kabelkæder, hvilket giver længere levetid og driftsikkerhed.
- Større mulighed for at overvåge servosystemet og modtage alarm, når der er behov for service (IoT, Industri 4.0).
Servokabler til HIPERFACE®, DSL og SCS
DSL (Digital Servo Link) samt HIPERFACE® (High Perfomance Interface) er protokoller, der er udviklet af SICK.
SCS (Single Cable Solution) er en åben protokol udviklet af Baumer, Hengstler og Kubler.
For HIPERFACE®-, DSL- og SCS-protokollen har LAPP udviklet en serie af kabler med forskellige designs, afhængig af hvilken fleksibilitet der kræves. Alle kabler er UL/CSA-godkendte til eksport til Nordamerika.
ÖLFLEX® SERVO 7DSL
PVC-kabel primært beregnet til fast installation, men som også kan klare vibrationer og sporadiske bevægelser.
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL
PUR-kabel til højfleksible applikationer i kabelkæder (bøjninger).
ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL
PUR-kabel til højfleksible applikationer i robotarm (vridninger). Kan også tåle installation i langsomme kabelkæder.
De højfleksible kabler kan naturligvis også installeres fast i f.eks. en kabelstige.
Servokabler til OCS
OCS (One Cable Solution) er vores egen fælles benævnelse af en række protokoller fra forskellige producenter:
- ACURO® link fra Hengstler
- SINAMICS fra Siemens
- MOVILINK® fra SEW
- ACOPOS fra B&R
Til disse protokoller har vi udviklet kablet ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS, som har unikke artikelnumre til ovennævnte protokoller.. ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS er designet til højfleksible applikationer i kabelkæder, men det kan naturligvis også installeres i fast oplægning, f.eks. på en kabelstige.
Kablet er UL/CSA-godkendt til eksport til Nordamerika.
Vi har naturligvis også en langrække andre servokabler, som egner sig til andre typer applikationer.