SUNTUBE - Solcellekabler med beskyttelseskappe i ét

Sådan gør du installationen af solcellekabler nemmere

SUNTUBE – Solcellekabler i beskyttelseskappe

Nu udvider vi vort sortiment af solcellekabler. SUNTUBE er komplet med solcellekabler og beskyttelseskappe i ét.

SUNTUBE fås med 2-4 kabler, enten med en rund yderkappe eller en ellipseformet yderkappe. SUNTUBE er produceret med rød eller sort H1Z2Z2-K. Den fås i de mest almindelige dimensioner og er belagt med en halogenfri, UV-resistent og beskyttende kappe, der kan modstå temperaturer fra -30°C til +80°C.

SUNTUBE er udviklet til at gøre installationen af ​​solcellekabler lettere, samtidig med at kablerne beskyttes. Kablerne skal ikke trækkes ind i en beskyttelsesslangen, da den er fremstillet med yderkappen på. Produktet har et kompakt design.

Der findes SKINTOP® forskruninger kabelclips, der passer fint til SUNTUBE.

Læs mere om solcellekablet H1Z2Z2-K her

Størrelser, tromle og opmærkning

  • 2x6 mm–4x6 mm
  • 2x4 mm–4x4 mm
  • Yderdiameter: 2x6 mm = 16 mm
  • Sælges i hele tromler, 500 m
  • Kan fås med artikelopmærkning.