Webshop

Forskruninger i plast

SKINTOP® forskruninger i plast fra LAPP er kendetegnet ved deres lange levetid, og hvor nemme de er at installere. I toppen af møtrikken er de udstyret med en vibrationsbeskyttelse, som trykker mod lamellerne. Dette giver en virkelig pålidelig låsefunktion, som holder i årevis.

Forskruningerne har en høj kemisk modstandsdygtighed og er klassificerede med beskyttelsesklasse IP68 eller IP69K. I USA anvender man en tilsvarende skala i NEMA-klassificeringen.

Hver forskruning i plast tager et meget stort spænd i kabeldiameter, hvilket gør lagerføring meget nemmere og sparer penge. Det har et godt design og tåler store mekaniske belastninger og miljøbelastninger som i tørretumblere, minearbejdsmiljøer og endda eksplosive miljøer (Atex-forskruninger).

Tre typer tilslutningsgevind

  • Metrisk, i henhold til EN 50262.
  • PG/Pr, gammel standard. Den er ok til vedligeholdelse men ikke til nyudvikling. (Panserørgevind).
  • NPT, anvendes i USA og Canada.

Robust SKINTOP ST-M forskruning i plast

SKINTOP® ST-M er den originale og moderen til den moderne forskruning. I mere end 40 år har vi forbedret og forfinet denne kabelforskruning, som er så nem at montere. Det, som adskiller denne forskruning i plast for hovedparten af andre plastforskruninger på markedet er:

  • Indbygget vibrationsbeskyttelse, mister ikke grebet om kablet og bibeholder tætheden over tid.
  • Ofte mere robust og kan håndtere et højere tilspændingsmoment. Perfekt til dig, der ikke bruger en momentnøgle under montering.
  • Enkel og hurtig at montere takket være forskruningens design, som gør, at du monterer den i samme øjeblik du strammer møtrikken om kablet. Sæt kablet ind – drej rund – færdig! 
  • Hver forskruning klarer et større kabelspænd, hvilket gør din lagerføring mere enkel.
  • Har flere godkendelser, hvilket gør det nemt for dig, som sælger dine produkter globalt.

SKINTOP CLICK

Forskruning i plast, som hverken behøver en separat møstik eller et hul med gevind! Her finder du den innovative kabelforskruning SKINTOP® CLICK, som på revolutionerende vis effektiviserer monteringen og sparer op til 70% monteringstiden. Hele monteringen sker fra ydersiden, uden at der er brug for en hjælpende hånd på indersiden.

EMC forskruning i plast - er det muligt?

For at undgå problemer med elekstriske forstyrrelser anvendes EMC forskruninger, som giver elektrisk kontakt mellem kablets skærmflet og metalkapslingen / elskabet. Derfor er en EMC forskruning normalt altid produceret i ledende metal.

Nu findes muligheden for at benytte en forskruning i plast i kombination med vores unikke EMC møtrik SKINTOP® BRUSH ADD-ON, som tager sig af overgangen mellem fletskærm og kapsling. Udover den lavere vægt, så kan en forskruning i plast være at foretrække - både ud fra et korrosionssynspynt og ud fra et økonomisk perspektiv.

I flere EMC tests har denne kombination af forskruning i plast og EMC møtrik til og med vist bedre skærmegenskaber end mange dedikerede EMC forskruninger.

Hemmeligheden ligger i den lavresistente 360° skærmkontakt, som børsten i SKINTOP® BRUSH ADD-ON giver. Den er meget nem både at montere og afmontere, og det er også nemt at se, at den er korrekt monteret, når børsten ligger mod kablets skærmflet.

SKINTOP BS-M forskruning i plast med beskyttelse mod bøjning og knæk

For at beskytte kablet imod at bøje for meget ved indgangen til forskruningen finde denne forskruning i plast med fjedrende spiral. Spiralen giver en bedre trækaflastning end løsninger, hvor forskruningen for eksempel har "trumpetform".

Kabler til elektriske apparater og maskiner, som flyttes rundt i forbindelse med det almindelige brug af dem, skal beskyttes mod overdreven bøjning i henhold til kravene i VDE 0700-1.

SKINTOP SOLAR til solcelleapplikationer

Solens UV-stråler påvirker plastmateriale negativt og kan nedbryde plasten på en sådan måde, at den bliver  påverkar plastmaterial negativt, och kan bryta ned plasten så att den blir så skør, at den mister sine egenskaber. 

Derfor anbefaler vi hos LAPP, at du i første omgang benytter vores UV-resistente sorte forskruninger i plast ved udendørs brug, for eksempel serien SKINTOP® ST-M, som er fremstillet i polyamid.

I applikationer med solceller findes også en risiko for høje temperaturer. Derfor har vi udviklet en forskruning i plast specielt tilpasset solcelleapplikationer: SKINTOP® SOLAR.

  • UV- og ozonmodstandsdygtig.
  • UL 746 C - UL F1 udendørs anvendelse.
  • Fremstillet i polykarbonat med silikonepakning, klarer temperaturer op til +125°C.
  • Høj trækaflastning.
  • Permanent vibrationsbeskyttelse.
  • Brandspredningsklassificering i henhold til UL 94 V0 / UL 94 5VA.

SKINTOP ST-HF-M - halogenfri og low smoke forskruning i plast

Ofte er forskruningen blot en lille del af et komplet udstyr eller maskine, men i visse applikationer er det kritisk, at alle indgående dele er halogenfrie og brandklassificerede i selvslukkende materiale. Det kan f.eks. være i tog, tunnelle eller offentligt tilgængelige bygninger, hvor en brand kan få fatale konsekvenser.

Den mest almindelige standard globalt set er at måle brandklassen i henhold til UL 94, hvilket er en brandstandard for plastprodukter udviklet af Underwriters Laboratories (UL) i USA. LAPP har forskruninger i plast i henhold til UL 94 V0, UL 94 V1, UL 94 V2 och UL 94 5VA. Her finder du en  oversigt, hvordan man tester, og hvad de forskellige niveauer betyder.

Den halogenfrie forskruning i plast SKINTOP® ST-HF-M har klassificering UL 94 V0 i henhold til standard EN 60695-2-1/1, hvilket betyder, at den er ekstremt flammehæmmende og selvslukkende. Maksimal pålidelighed! 

Godkendelser af LAPPs forskruninger i plast

LAPP Danmarks SKINTOP® forskruninger har en lang række godkendelser, som du kan se nedenfor her:

PCT, Patent Cooperation Treaty.

EX, Electrical equipment in hazardous areas.
IEC/EN 60079-ogIBExU-standarden

C(UL)US, UL-godkendt. På UL-liste for USA og Canada (på UL-liste).

VDE, The Association for Electrical, Electronic & Information Technologies.

C(UR)US, UL-recognized. UL-godkendt (anerkendt) til at medtage i applikationen.

TÜV, German Technical Inspection Association.

RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive.

REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

DNV, Det Norske Veritas.

CE, Conformité Européenne.

Enkel lagerføring af forskruninger i plast

Den enkelte størrelse af en forskruning spænder over flere kabeldiametre. Således kan en M25 f.eks. benyttes til kabeldiameter fra 8 til 17 mm.

Dette gør lagerføringen væsentlig nemmere, og du kan spare penge, fordi du ikke nødvendigvis behøver at have alle størrelser af plastforskruninger på lager.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.