Webshop

Frysecontainer til covid-19-vaccine

Ekstreme temperaturer - både hvad gælder varme og kulde

Kabler fra LAPP bliver anvendt i frysebeholdere til covid-19-vaccine

Hvordan distribuerer man millionvis af vaccinedoser, når de skal opbevares ved -70°C? Eksperterne hos L&R Kältetechnik i Sundern, Tyskland har svaret: I fragtcontainere fuldt udstyrede med teknik til afkøling og strømforsyning - og med kabler fra LAPP.

I december 2020 startede vaccinationerne i Tyskland med den tyske bioteknikvirsomhed BioNTechs covid-19-vaccine, som de har produceret i samarbejde med Pfizer. Glæden blev dog lidt mere afdæmpet, da de fik nyheden om, at vaccinen skal lagres ved -70°C og først må opbevares i et almindeligt køleskab umiddelbart før vaccinationen.

BioNTech levererer vaccinen i kartoner, som fungerer som store termobeholdere og garanterer, at indholdet holdes nedfrosset i flere dage. Men hvordan kan logistikvirksomheden agere, hvis vaccinen skal fragtes via fly eller skib, og hvor transporten tager længere tid?
- Så snart problemet blev kendt, bestemte vi os for at finde en mobil og fritstående løsning, siger Christoph Wiemer, ansvarlig for salg af specialsystemer hos L&R Kältetechnik. Virksomheden, som holder til i Sundern i Tyskland og har 150 ansatte, bygger kølesystemer til den kemiske og farmaceutiske industri. Dette omfatter og maskinafkøling med koldt vand samt specialsystemer til ekstremt lave temperaturer.

Plads til 3,5 millioner vaccinedoser

Inuti en fryscontainer.

Inuti en fryscontainer.

L&R fik ideen at tage en konventionel fragtcontainer med en længde på 6 eller 12 meter og installere et frysekammer med nedkøling og en fritstående nødstrømsforsyning via en dieselgenerator eller med hjælp af flydende kvælstof. Desuden blev den udstyret med et reservesystem, hvis noget skulle slå fejl.

En 12 meter lang standardcontainer rummer et 40 kubikmeter stort frysekammer med en temperatur på -80°C og et forkammer, som holder en temperatur på -20°C, og som fungerer som luftsluse. Opbevaringsdelen er beregnet til at have en kapacitet på op til 3,5 millioner vaccinedoser.

Afhængig af størrelse og udstyr, så lander prisen for sådan en container på et beløb mellem 150.000 og 300.000 euro. Prisen er dog lavere, end det normalt ville have været. Normalt - ved så lave temperaturer - ville transportvirksomhederne bruge snesevis af laboratoriefrysere, som ikke kun er dyre, men som også kræver betydeligt mere strøm og plads end en specialfremstillet container.

Ifølge Wiemer tiltrak denne meddelelse stor opmærksomhed, især i Rusland og Japan.
– Vi forventer med at sælge op til 70 containere i løbet af 2021, fortæller han.

Benytter kun LAPP-kabler

I 20 år har L&R Kältetechnik udelukkende benyttet LAPP-kabler.

Kablerne udsættes for ekstreme varme- og kuldegrader.

I 20 år har L&R Kältetechnik udelukkende benyttet LAPP kabler.
– Service, leveringstid, kvalitet og priser – alt passer os, og vi er meget tilfredse, siger Wiemer.

Kablerne må kunne tåle en hel del i frysebeholderne, eftersom de udsættes for ekstreme temperaturer, både hvad gælder varme og kulde. For eksempel strømmer kølemidlet gennem fordamperen ved en temperatur på -90°. Varmen spredes ved hjælp af ventilatorer. For at forhindre at de elektriske motorer fryser, opvarmes lejerne. De to kompressorer har hver en effekt på 20 kW, og en strømstyrke på 40 A føres gennem ÖLFLEX® CLASSIC 110.

Målt direkte på dieselgeneratoren kan temperaturen stige til over 100°C – plusgrader altså. I det frostkolde lagerrum kan der på visse steder være helt ned til -100°C, og her er der installeret ÖLFLEX® HEAT-kabler med PTFE-yderkappe.

El-fejl kan koste liv

Frysecontainer set indefra

Frysecontainer set indefra.

Udover strømkablerne i kølesystemet indeholder beholderne også kabler til signaloverførsel, for eksempel fra temperaturføleren, der styrer frekvensomformeren og dermed også kompressoren. Derudover kan operatøren tilslutte et datakabel til kontrolskabet via et kundespecifikt grænsesnit.

Der findes også visse kabler, som ikke benyttes til afkøling men til gengæld til opvarmning. I vaccinelageret må LED-lamperne varmes op, for ellers ville de gå itu. Og gummilisten på døren mellem låsen og opbevaringskammeret skulle hurtigt fryse fast, hvilket ville udsætte en person, der er lukket inde, for umiddelbar livsfare. Derfor er der opvarmning i dørkarmen, ligesom der er dørkontakter, som overvåger, når nogen går ind i kammeret. Personer, der befinder sig inde i lavtemperatursektionen skal med regelmæssige mellemrum trykke på en knap. Hvis der ikke kommer noget signal, kan personen have mistet bevidstheden, og der udløses automatisk en alarm.

Eventuelle el-fejl kan koste liv, og derfor vælger L&R Kältetechnik det sikre fremfor det usikre - og vælger kabler fra LAPP.
– I vores tilbud udspecificerer vi ikke bare kablernes egenskaber. Vi skriver også, at vi benytter ÖLFLEX®-kabler fra LAPP samt type, understreger Christoph Wiemer. Det gør en stor forskel for vores kunder.