Kabler
LAPP Danmark forener et af markedets bredeste sortimenter af kabler med høj teknisk kompetence og viden og kvalificeret vejledning. Vores kabler anvendes både i industrien til maskiner, industrielle installationer, automati-sering samt til datainstallationer. Generelt anvendes vores kabler, hvor fleksibilitet og driftsikkerhed har høj prioritet.
- Køb direkte i webshoppen - log ind for at se dine priser i DKK
- Find det rigtige kabel med Kabelfinderen
- Gå til online kataloger og brochurer over kabler
Vores sortiment af kabler er især baseret på fleksible kabler og højfleksible kabler, som er særligt rettet mod maskiner og tilhørende installationer. Typisk omtales de som maskinkabler eller styrekabler. Udover disse kabler har vi en lang række andre kabler, som også anvendes i industrien. Vi kan nævne servokabler, gummikabler, netværkskabler til datakommunikation og Ethernet, spiralkabler og fiberkabler for at nævne nogle af de større grupper.
Vores kabler er testede og godkendt bl.a. jf. IEC og VDE. Mange af vores kabler har desuden internationale godkendelser som UL, CSA, BS og GOST.
Du kan læse mere om det UL-godkendte kabel, halogenfri kabel, sort udendørs kabel (UV-resistent), temperaturkabel, skærmet kabel og, hvordan det hjælper mod EMC støj.

Anvendelsesområder for kabler fra LAPP
Vores kabler kan anvendes mange steder, men her følger en oversigt over de mest typiske anvendelsesområder:
- Maskiner i procesindustrien
- Robotter og kabelkæder
- Transportbånd
- Elevatorer, hængekraner og kraner
- Køle-, varme- og ventilationsanlæg
- Transportområder som fly, lufthavne, tog og lastbiler
Vi fører også kabler til specialiserede brancher
Hos LAPP Danmark finder du også kabler til de meget specialiserede brancher, hvor der er helt specifikke krav til kablets egenskaber:
- Marinekabel og offshore kabel
- Kabler til fødevareindustrien
- Kabler til tog og lastbiler
- Kabler til minedrift
- Kabler til teatre og scener
Produktion og lager af kabler
Kablerne produceres på vores egne fabrikker primært i Tyskland, men også på andre kabelfabrikker rundt om i verden. LAPP har flere egne varemærker inden for både styrekabler og maskinkabler, men også inden for netværkskabler til datakommunikation og Ethernet kabler.
LAPPs egne kabler lagerføres enten hos LAPP Miltronic i Sverige eller på LAPPs store lagre i Stuttgart eller Hannover i Tyskland. Fra vores lager i Sverige leverer vi normalt fra dag til dag ved bestilling inden kl. 12, og fra Tyskland er leveringstiden 4-5 hverdage. Det er også muligt at få produkterne leveret ekspres fra Tyskland, kontakt gerne vores kundeservice og hør nærmere om ekspresfragt.
Udover de kabler, du finder i LAPPs eget katalog, har vi mulighed for at tilbyde dig en række andre kabler, som købes ind hos andre kabelproducenter og direkte til vores lager i Nyköping, Sverige. Netop derfor har vi mulighed for at imødekomme en lang række af dine forespørgsler på kabler.
Har du et løbende behov for de samme kabler?
Hvis du har behov for det samme kabel i en længere periode, og du gerne vil bestille lidt ad gangen og samtidig sikre dig hurtig levering fra vores lager i Sverige, så har du mulighed for at oprette en rammeaftale eller en afkaldsordre hos os. Her får du dit eget ”minilager” på det store lager, og er der tale om en rammeaftale, så fyldes det automatisk op. Kontakt gerne LAPP Danmarks konsulent i dit område.
Godkendelser af kabler
LAPPs kabler har forskellige godkendelser. Her er listet nogle af de mest almindelige. Når du benytter Kabelfinderen, så kan du krydse af, hvis dit kabel skal have en specifik godkendelse, og så søger Kabelfinderen specifikt efter disse.
UL/CSA
For maskiner og andet udstyr, der skal installeres i USA, kræves der UL-godkendte kabler i henhold til nationale standarder som NFPA 70 (NEC) og NFPA 79 (maskiner). LAPP Danmark har et bredt udvalg af kabler, der er godkendt i henhold til AWM (UL-recognized), samt er UL-Listed.
I Canada accepteres de produkter, der er UL-godkendte, ofte, men der gælder i øvrigt den nationale standard Canadian Electrical Code.
GOST-R
Ved eksport af store kabelmængder til Rusland gælder der for visse kabeltyper krav om særlige certifikater.
EX-miljø (ATEX)
Kabler omfattes ikke af ATEX-direktivet, fordi de ikke har nogen antændelseskilde. Selvom der ikke findes ATEX-klassificerede kabler, står det beskrevet i den europæiske standard VDE 0165, hvordan et kabel skal udformes afhængigt af installationen, for at opnå en sikker installation i et EX-miljø.
Germanischer/Lloyd og DNV
Dette er godkendelserne, som LAPPs styrekabler til marine- og kabler til offshore branchen, bærer.
Tilbehør til kabler
Udover et kæmpe sortiment af kabler til mange forskellige specifikke formål og mangfoldige applikationer, så kan du naturligvis også finde en lang række el-komponenter i vores tilbehør.
Krympeflex - både i form af krympeslange og krympemuffe - kan du benytte, hvis dit kabel bliver beskadiget, så du varetager sikkerheden omkring din el-installation på den bedste måde. Du kan også anvende det i forbindelse med isolering omkring kabelsko, f.eks. i styretavler.