Ventilstik

Stik til ventiler – eller ventilstik - bruges til elektrisk styring af hydrauliske, pneumatiske eller elektromagnetiske aktuatorer. Hos LAPP Danmark finder du et flere muligheder inden for ventilstik. Dette udvalg kombineret med vores tekniske kompetence er din garanti for, at du får det rigtige stik til din applikation!

LAPP Danmarks sortiment af ventilstik består af produkter inden for alle byggeformer og standarder. Det er alt lige fra løse stik, som du selv monterer på kablet og til helstøbte kabler med ventilstik.

Fordele ved ventilstik fra LAPP

Som for både industristik og multistik generelt, så er der en række fordele også ved de ventilstik, som du kan købe hos LAPP Danmark:

Stik til ventiler
  • Standardiserede stik i henhold til DIN EN 175301-803.
  • Transientbeskyttelse.
  • Med eller uden LED-indikatorer til hurtigt overblik og til- og fra-tilstanden
  • Enkelt og omkostningseffektivt stik.
  • Stort sortiment af helstøbte kabler/stik.

Anvendelsesområder for ventilstik

De applikationer, du ser listet lige herunder er de mest almindelige anvendelsesområder for ventilstik: 

  • Magneter
  • Trykkontakter
  • Afbrydere
  • Niveauindikatorer
  • Laveffektmotorer

Fra løse ventilstik til helstøbte kabler

Ventilstikkets forskellige udformninger/typer kaldes byggeform. Der er både en byggeform A, B og C, hvor B og C opdeles i en industristandard (IND) og en DIN-standard (DIN).

Dette gælder for både løse ventilstik og de helstøbte kabler.

De løse stik fås enten med skruetilslutning eller klemmetilslutning, hvor du selv måler kabel ud og monterer ventilstikket i den ene ende og kobler det til i den anden.

Du kan også vælger helstøbte kabler med ventilstik. Her får du et kabel med påmonteret stik, som er lige til at installere på maskinen.

Ventilstik – uanset om det er løse eller helstøbte stik - kombineres normalt med en såkaldt transientbeskyttelse. Det er en beskyttelse mod kraftige stigninger i strømmen, hvilket kan opstå, når det slås til og fra, hvilket er ekstremt skadeligt for de øvrige elektriske komponenter.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre. Kontaktoplysningerne finder du til højre.