Webshop

Skilsmisse i ÖLFLEX®-familien

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V og 450/750 V skilles ad

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY splittes i to varianter

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY er et af vores mest populære maskinkabler takket være sin fleksibilitet og oliebestandighed kombineret med farvemærkede ledere og gode EMC-egenskaber. Nu splittes den op i to varianter.

Siden tidernes morgen har ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY haft en nominel spænding på 450/750 V med et stort antal artikler - lige fra 2x0,5 mm2 til 4G185 mm2. Da de fleste af vores kunder arbejder i 400 V-området, har vi besluttet at ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY skal opdeles i to varianter.

Udvides med flere artikler

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V vil få en række kabler, der spænder fra 2x0,5 mm2 til 4G16 mm2. Det betyder, at der kommer ca. 30 nye artikelnumre fra 1,5 mm2 og opefter. Kablet bliver tyndere og kræver derfor mindre plads. Det betyder også, at prisen reduceres for disse kabler, da der bruges mindre plastmateriale og mindre kobber i den flettede EMC-skærm.

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750 V-versionen spænder fra 2x1,5 mm2 til 4G185 mm2 med samme artikelnumre som tidligere.

Fordele ved denne opdeling

For applikationer, som ikke kræver højere nominel spænding, kan du nu vælge ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V og få følgende fordele:

  • Tyndere kabel og dermed pladsbesparende
  • Mere omkostningseffektiv - mindre plastmateriale og kobber
  • Mere fleksibel, da bøjeradius bliver mindre
  • Lavere vægt
  • Fortsat samme høje elektriske ydeevne takket være 4 kV prøvespænding.

Egenskaber for ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY-serien

  • Brandspredningsklasse jf. IEC 60332-1-2
  • God kemisk modstandsdygtighed
  • Høj afskærmingsgrad, lav overførselsimpedans (max. 250 Ω/km ved 30 MHz)
  • Fintrådede ledere af blank kobbertråd
  • Lederisolering af PVC LAPP P8/1
  • Ledere snoet i lag
  • Inderkappe af PVC, grå
  • Fortinnet kobberflet
  • Yderkappe af PVC, transparent.