Webshop

Rektangulære konnektorer

I dag anvendes stik til industriel brug over alt, hvor der er behov for enkel, pålidelig og tidsbesparende montering af industrimaskiner og anlæg. LAPP Danmark tilbyder et bredt sortiment af sikre stik i høj kvalitet fra førende mærker.

Den mest almindelige type af rektangulære konnektorer – eller rektangulære industristik (heavy duty connectors) er stikket med det pulverlakerede aluminiumshus sammen med en mangepolet indsats med skruetilslutning.

EPIC® – holdbare rektangulære konnektorer

LAPP har sin helt egen serie af robuste og holdbare konnektorer med høj beskyttelsesklasse. Denne serie går under varemærket EPIC®.

EPIC® udmærker sig ved:

  • Stik i henhold til industristandarden.
  • Mange indsatskonfigurationer.
  • Robust konstruktion.
  • Høj beskyttelsesklasse.

Stikserien har eksisteret siden 1950'erne og har over tid udviklet sig til elleve forskellige indsatsserier afhængigt af antal poler, strøm og spændingskrav.

Disse suppleres med to serier af huse, H-A og H-B, som til sammen kan anvendes til alle applikationer fra 1-280 poler samt op til 1000 V og 82 A.

Seriens robuste konstruktion betyder, at den er særligt velegnet til applikationer, som kræver holdbare fittings med høj beskyttelsesklasse, der modstår fugt, snavs og hårdt miljø.

 

EPIC® Ultra – unik konnektor til EMC-følsomme applikationer

EPIC® Ultra er en videreudvikling af den traditionelle EPIC®-serie. Kort fortalt er de i øjenfaldende fordele ved denne konnektor:

  • EMC-godkendt
  • Uopslidelig overfladebelægning
  • Ekstremt korrosionsbestandig
  • Kompatibel med alle mærker på markedet

Til forskel fra de almindelige EPIC® er kapperne fremstillet i zinkstøbning med uopslidelig nikkelbelægning. Dette betyder, at EPIC® Ultra er det optimale alternativ til applikationer, hvor der kræves EMC-godkendte stik, ekstremt robuste fittings, der kan tåle vejr og vind (belægningen har stor korrosionsbestandighed), eller hvor der er risiko for dårlig behandling, som andre alternativer ikke kan klare.

Serien er selvfølgelig fuldstændig kompatibel med LAPPs eget EPIC®-sortiment.

EPIC® Ultra udmærker sig desuden ved også af være fuldt ud kompatibel med andre mærker på markedet, hvilket betyder, at denne løsning er helt unik!

EPIC® MC modulstik – en fleksibel konnektor

De konnektorer til industrielle formål, som er udviklet og produceret af LAPP passer perfekt til både ÖLFLEX® kabler og til UNITRONIC® datakabler. Konnektorerne kaldes også for EPIC® industristik og passer sammen med de fleste andre typer konnektorer eller stik af samme slags.

EPIC® stik, eller multistik fås i antal poler fra 1 og op til 108. Når vi taler strømstørrelser, så fås de fra 6 Amp og op til 600 Amp. Du er derfor godt dækket ind til langt de fleste opgaver i industrien, hvor disse konnektorer som oftest anvendes.

Med EPIC® MC modul kan du bygge dit eget stik. Det vil passer præcist til den applikation, du er i gang med, og det er legende let. Hvis du har kunnet bygge med plastik byggeklodser som lille, så kan du helt sikkert  også bygge et EPIC® MC modulstik.

Har du brug for hjælp til valg af konnektorer?

Du er som altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre. Du er også velkommen med spørgsmål til vores højfleksible kabler til kabelkæder, Ethernet kabler eller løsninger inden for dataautomation.

Du finder kontaktinformationer ude til højre på denne side sammen med direkte adgang til vores online katalog og til webshoppen.

Filtype Katalogtitel Information
Guide over industrielle konnektorer
(PDF 2 MB )
Rektangulære multistik fra LAPP Group. Følger industristandard for krævende industrimiljøer.