Webshop

Kabler, der kun tilbydes i standardlængder

Kabler tilbydes i standardlængder

Fra 1. marts 2021 tilbydes dele af vores sortiment i færdige standardlængder.

De hyppigst købte af disse lægger vi nu på lager i Nyköping, Sverige. De øvrige ligger fortsat på lager i Tyskland.

For dig som kunde vil dette betyde 2 ting:

  • Du får en højere tilgængelighed på flere kabler fra vores lager i Sverige – og dermed hurtigere levering.
  • Kapaciteten i vores kapmaskiner frigives, så vi kan sikre hurtig ekspedition af flerledede kabler og større monteringsledninger, når du ønsker dem klippet.

De kabler, der er omfattet, kan du se i denne liste.

Heraf fremgår også, hvilke standardlængder, du kan købe de enkelte kabler i, når du bestiller via webshop eller Sales Support. Med andre ord kan du ikke længere bestille disse kabler i speciallængder.

 

Det berørte sortiment er generelt set solcellekabler, instrumentkablet FQAR og flerledede kabler op til 5 ledere og 1mm2.

Det resterende sortiment af kabler kan du fortsat bestille og få klippet i ønsket længde – helt som i dag. Når du bestiller på webshoppen, så kan du se, hvilke standardlængder de enkelte kabler findes i, og hvis du kan vælge at få den klippet, så kan du vælge ”annat värde” (anden længde) nederst i menuen over kabellængder.

 

Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp, så kontakt os gerne på kundeservice.dk@lappgroup.com eller telefon 4395 0000.