IP68 med formonteret stik og almindelig forskruning
Optimal tæthed ved kabel med formonteret stik og diameter 3 til 10 mm

Det bliver mere og mere normalt at benytte kabler med formonterede stik, som for eksempel RJ45-stik. Det er både let og omkostningsbesparende. Men hvis kablet skal installeres i en kapsling eller et skab, så kan der opstå problemer - især hvis du samtidig har brug for en høj IP-klasse eller god trækaflastning.
Størrelsen på stikket styrer, hvor stor en forskruninger, der er brug for. Men når stikken så er igennem, så vil man gerne kunne stramme forskruningen, så den sidder tæt omkring kablet og giver en god trækaflastning.
Forholdet mellem størrelsen på stikke og kablets diameter er kritisk. Allerede med et almindeligt patchkabel med RJ45-stik opstår der problemer for standardforskruningens pakning.
En løsning kan være delbare forskruninger. Men deres komplekse opbygning gør, at de koster meget mere, end de fleste er villige til at betale.
Den slidsede pakning løser problemet
Med den slidsede pakning SKINTOP® DIX-M AUTOMATION kan du nemt og enkelt trække kabler med formonterede stik gennem slidsen og dermed opnå en rigtig god IP-klassificering og en god trækaflastning.
Eneste forbehold er, at du skal holde dig indenfor det angivne klemmeområde.
Pakningen passer perfekt til vores standardforskruninger SKINTOP® ST-M, SKINTOP® MS-M och SKINTOP® CLICK.
Du behøver altså ikke kaste unødvendige penge efter delbare forskruninger.
SKINTOP® DIX-M AUTOMATION kan "åbnes", og den benyttes i stedet for den originale pakning, der følger med forskruningen. Den slutter tæt omkring kablet, da den er lavet af NBR-gummi.
Mange kunder oplever, at denne pakning er betydligt blødere og mere formbar end andre slidsede pakninger på markedet. Det giver naturligt nok et optimalt klemmeområde og et produkt, der er nemt at arbejde med.
Sådan opnår du IP66 og IP68 (5 bar, 30 min) med SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
Når du holder dig inden for klemmeområdet, som vises i tabellen herunder, så er du sikker på den høje IP-klasse. Hvis du bruger kabler med dimensioner, som falder uden for klemmeområdet, så falder IP-klassen.
LAPP har for nyligt udvidet sortimentet med flere varianter for at kunne dække flere forskellige applikationer. Vi tilbyder nu løsninger til kabler med diameter fra 3 mm til 10 mm. Det er perfekt til for eksempelt patchkabler med RJ45-stik, som varierer i dimension fra producent til producent - og afhængig af overførselshastigheden også (CAT).
Art nr | Størrelse | Ø A mm | Klemmeområde Ø B mm | Antal huller | C mm |
---|---|---|---|---|---|
5344 0982 | M25 | 20,8 | 3-7 | 1 | 9,5 |
5344 0983 | M25 | 20,8 | 4-9 | 1 | 9,5 |
5344 0970 | M32 | 25,6 | 4,5-6,5 | 1 | 12,0 |
5331 0444 | M40 | 33,8 | 7-10 | 3 | 14,5 |